堆料機定位

必須自動偵測堆料機的位置。在長距離及量測條件有時較為困難的室外應用中(例如在不平坦的量測地段,如軌道),對量測系統有高要求。KH53線性編碼器可在長達1,700 m的距離內量測,即使在極其惡劣的環境條件下也能適用。得益於磁性量測原理,在例如髒汙與粉塵影響下定位也毫無問題。即使在鹽水中或極端氣候條件下(如霧氣)也不會限制編碼器的功能性。由此避免在這些應用中停機且實現高生產率。

  • 可使用以下產品系列
    針對最苛刻的條件——Heavy-duty線性編碼器
    • 非接觸式長度量測 - 免維護、堅固、使用壽命長
    • 高再現性 (0.3 mm / 1 mm),高系統解析度 (0.1 mm)
    • SSI與PROFIBUS介面
    • 絕對位置確定
    • 量測長度可達1700 m
    • 可在極其惡劣的環境條件下使用
    • 移動速度高達6.6 m/s
    • 讀取頭與感測器元件之間的間距容差:可達55 mm ± 20 mm