煤炭漏斗中的料位檢測

煤炭漏斗內的料位檢測是確保過濾袋無故障運行所必不可少的。漏斗過滿會造成過濾袋損壞,進而必須將其移除。更換過濾袋會拖延流程或者甚至中斷生產。此類干擾耗費時間和金錢。清潔工作需要額外的時間。因此,應當可靠識別漏斗內可能已經出現的堵塞。超音波感測器(如UM30)或振動液位開關(如LBV300)能輕鬆滿足此監控程序中的要求。

  • 可使用以下產品系列
    可靠且耐久地運用於固體材質
    • 堅固的外殼結構
    • 可進行不同材料與電氣輸出信號的選擇
    • 抗吸附性
    • 無需填充或調整介質的調試
    • 流程溫度可高達250 °C
    • 極高的可重複性
    • 可用ATEX認證款 (1D/2D/1G/2G)
    • LBV330延長管型產品系列可用於垂直安裝,檢測距離高達6 m與LBV320懸吊繩索型附延長電纜線的產品系列其檢測距離高達80 m

    通用型問題解決方案
    • 可靠量測,不受材質顏色、透明度、亮度與環境光的干擾
    • 量測範圍長達8,000 mm
    • 顯示器用於快速與彈性設定感測器
    • 對髒汙、灰塵、潮濕及霧氣不敏感
    • 眾多介面選項,包括IO-Link
    • 靈敏度可調