SICK提供用於整合SICK感測器與安全控制器的各種工具,根據您的需求進行最佳化客製:無論是透過裝置描述檔進行一般性連接,還是用於配置和診斷的標準化介面(如TCI、FDT/DTM),亦或透過功能模塊整合進PLC程式中:
功能模塊
SICK感測器可便捷、快速地整合進不同的PLC系統中,無需大量手動調整。為此,SICK提供針對所有IO-Link感測器和幾乎所有基於IP的感測器的所謂PLC功能模塊,可供下載。
DTM(設備類型管理器)
FDT/DTM是一種跨製造商的理念,藉此只需一個工程工具就可配置與診斷不同製造商的設備。在此,一個DTM(設備類型管理器)代表一種設備,並整合至基於FDT(場設備工具)的工程工具中。
您是否存在疑問?
在SICK感測器部落格中,我們會記錄我們面向未來的征程,並與您分享我們的想法、創新與取得的成就。