採用人工智慧的解決方案 – 自動化的真實力量

人工智慧可以代表不同的內容

您只需專注於整體的大方向。我們推出了諸多人工智慧的應用,從而為您提供了邁入感測器智慧新時代的關鍵。由此,您能夠解決要求更高的任務、快速應對條件變化、更容易辨識各種模式——并且比之前更快、更可靠。我們的感測器收集寶貴資料,再運用演算法對資料進行解譯。將您的資源集中起來,從而使工作流程最佳化。

利用Deep Learning解決方案發揮智慧型感測器的全部潛能

Deep Learning是人工智慧的分領域。它是由電腦模仿人決策與解決問題的流程。我們的Deep Learning解決方案將幫助您變得更精確、更靈活、更成功。針對您面對的技術挑戰,我們為您提供達成最佳效用的關鍵。

 

我們的應用範例將給您啟發

Artificial Intelligence Image 1

瓶子清潔機的自動化程式切換

飲料行業中的瓶子清潔機必須能夠辨識清潔的是新玻璃瓶還是回收的玻璃瓶。在此之前都是手動選取相應的程式,以避免可能的停機。現在,利用InspectorP62x 2D機器視覺並結合Intelligent Inspection SensorApp,自動化在清潔機入口區域將瓶子分類為新舊玻璃瓶。

瞭解更多有関應用的資訊

Artificial Intelligence Image 2

自動化木材加工帶來高產量

使用基於規則的傳統機器圖像處理難以對自然生長的產品進行分類。Deep-Learning技術非常適合用於木材工業中年輪結構的分類。利用InspectorP62x 2D機器視覺並結合Intelligent Inspection SensorApp成功在自動化流程中校準木板,確保獲得盡可能高的產量。

瞭解更多有関應用的資訊

Artificial Intelligence Image 3

百葉窗生產中的品質管理

百葉窗填充有泡沫,以降低下雨等引起的噪音。泡沫在生產過程中可能沒有完全膨脹,因此需要對切割面進行目視檢查。利用dStudio及數張具有代表性的學習圖像,建立一個神經網路、使SICK感測器能夠完成此任務便易如反掌。軟體以與人類相似的方式,自行區別切割面上一致性的泡沫填充與不完全的填充。

瞭解更多有關數位服務dStudio的資訊

Artificial Intelligence Image 4

在產品安裝中,
反光物體的品質管理

強反射材料對基於規則的傳統機器視覺構成了檢查上的真正挑戰。Deep Learning就適合此類具有反光物體、會出現一定的自然偏差的應用。需安裝的零件可能缺失或放置錯誤,例如安裝產品時的螺紋。可透過使用一個用於圖像採集的InspectorP62x攝影機並搭配Intelligence Inspection SensorApp對安裝的有發光表面的零件進行分類。

瞭解更多有関SensorApp的資訊

Artificial Intelligence Image 5

在生產中辨識
魚的準確位置

利用基於規則的傳統機器視覺很難區分同一類區別很小的物體。Deep Learning非常適合用於辨識輸送皮帶上魚的準確位置並進行分類。利用InspectorP62x 2D機器視覺並結合Intelligent Inspection SensorApp辨識準確位置,能夠實現準確而自動化的魚肉加工。

瞭解更多有関智慧型檢查的資訊

Artificial Intelligence Image 8

利用SICK AppSpace製作您自己的SensorApp

SICK AppSpace Eco-System使您能夠製作完全符合自身要求的您自己的SensorApp。例如,您可以製作一個在一致性固體材質中搜尋異物的SensorApp。Deep Learning使您不僅可以解決此類特殊應用情況。您可以將自己的解決方案轉交給他人。由此,您的最終客戶就可以根據任何類似的應用調整您的解決方案。

瞭解更多有關SICK AppSpace的資訊

Artificial Intelligence Image 6

焊點檢查

焊點檢查可能較為困難。表面反射以及多種多樣的視覺外觀等因素構成了巨大挑戰。如果您能夠依據範例圖像説明要搜尋的對象,則Deep Learning不僅能夠提供較高的辨識準確度,而且還將大大方便並加快解決方案的開發。利用dStudio及具有代表性的學習圖像,建立一個神經網路、使SICK感測器能夠完成此任務便易如反掌。

瞭解更多有関Deep Learning的資訊

人工智慧解決方案組合

SICK AppSpace Artificial Intelligence
用於SICK感測器的人工智慧
Deep Learning
dStudio Image
 
訓練神經網路用於對圖像進行分類

dStudio

SICK AppSpace SensorApps
基於Deep Learning的2D視覺感測器解決方案
Intelligent Inspection
2D機器視覺
適合狹窄安裝空間的高性能2D機器視覺
InspectorP61x
操作簡便。精巧。多樣。
InspectorP62x
可配置。可進行程式設計。精巧。多樣。
InspectorP63x
可配置。可進行程式設計。經濟。快速。
InspectorP64x
可配置。可進行程式設計。效能強大。掃描範圍大。
InspectorP65x