聯絡我們
其他建議

IMI:堅固的全金屬感測器

堅硬無止境。

承受機械和化學負荷的高要求應用,譬如撞擊或採用侵蝕性介質的清潔流程對市售感測器構成了重大挑戰。SICK的IMI全金屬感測器則不然。藉由完全由不銹鋼製成的封閉式外殼,它可以輕鬆應對這些使用條件,因而理所當然地躋身同類產品中最堅硬和最堅固的產品之列。由於檢測範圍廣且經由IO-Link進行通訊,可實現高度的流程穩定性和系統可用性,同時能夠靈活且低成本地實現應用解決方案。

產品選擇

電感式安全開關

安全的位置監控,效能等級高達PL e

對於譬如機械人與無人搬運車應用中的安全位置監控,SICK電感式安全開關的精巧構型與靈活連接扮演著決定性角色。它們不僅小巧而全能,而且可以非接觸方式工作,因此特別耐磨損。

產品選擇

電感式近接開關

為每項任務做好準備。適用於任何環境。

無論是哪種任務,無論是採集、計數還是定位:SICK的電感式近接感測器都能以最高的精確度和可靠性檢測金屬物品的存在性和距離──幾乎無磨損且不受環境影響。

藉由最新的ASIC技術,SICK感測器遠比採用分散設計的市售裝置精確。精確度、最高的可用性和使用壽命長是我們對電感式近接感測器提出的最重要要求。

瞭解更多

擁有3倍檢測範圍的感測器

3xSn確保穩定流程和高裝置可用性

僅限於幾公釐的電感式近接感測器檢測範圍對於SICK已成為歷史。關鍵字是3xSn:極限檢測範圍超過數公分的感測器。無論是何種應用領域,無論是在工業環境、機械工程還是食品領域中:使用與大型標準感測器檢測範圍相同的小型感測器可節省機器內的結構空間。或者,您可以將感測器安裝在離檢測物件更遠的位置來降低機械損壞危險,從而確保穩定的流程和高裝置可用性。

產品選擇

IMS:用於移動式工作機的可靠感測器

確保機器的最大作業時間

電感式近接感測器IMS將經過驗證的強大SICK機械裝置與先進的電子裝置相結合。這些感測器經過德國聯邦交通管理局的E1型式認證,非常適合用於移動式工作機。IMS系列的防負載突降、高電磁相容性、寬電壓和溫度範圍以及極端堅固性和密封性確保在所有天氣條件下均具有最佳功能,並確保移動式工作機的最長使用時間。

產品選擇

Smart Sensors

工業4.0的情報員

Smart Sensor產生並接收資料與資訊,超越了傳統的開關信號或測得的流程參數。由此顯著提升效率、增加靈活性並改善前瞻性設備維護的規劃可靠性。

瞭解更多
IMI:堅固的全金屬感測器
電感式安全開關
電感式近接開關
擁有3倍檢測範圍的感測器
IMS:用於移動式工作機的可靠感測器
Smart Sensors

Select your solution

You will find the right products or product families here

進階搜尋:

1,402結果:

結果 1 - 8 von 1402

IQ40-20BPSKC0K
1071840
IQG
電感式近接開關
  • 檢測範圍Sn: 20 mm
  • 金屬材質上的安裝: 齊平式
  • 方形(寬 x 高 x 深): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 連接類型: M12,4-Pin公接頭
IQ40-20BPSKK0S
1071843
IQG
電感式近接開關
  • 檢測範圍Sn: 20 mm
  • 金屬材質上的安裝: 齊平式
  • 方形(寬 x 高 x 深): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 連接類型: 端子接頭
IQ40-40NPSKC0K
1071850
IQG
電感式近接開關
  • 檢測範圍Sn: 40 mm
  • 金屬材質上的安裝: 非齊平式
  • 方形(寬 x 高 x 深): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 連接類型: M12,4-Pin公接頭
IQ40-20BPPKC0K
1071553
IQG
電感式近接開關
  • 檢測範圍Sn: 20 mm
  • 金屬材質上的安裝: 齊平式
  • 方形(寬 x 高 x 深): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • 電氣規格: DC 4導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 補償值
  • 連接類型: M12,4-Pin公接頭
IQ40-40NPPKC0K
1071552
IQG
電感式近接開關
  • 檢測範圍Sn: 40 mm
  • 金屬材質上的安裝: 非齊平式
  • 方形(寬 x 高 x 深): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • 電氣規格: DC 4導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 補償值
  • 連接類型: M12,4-Pin公接頭
IQ40-40NPSKK0S
1071851
IQG
電感式近接開關
  • 檢測範圍Sn: 40 mm
  • 金屬材質上的安裝: 非齊平式
  • 方形(寬 x 高 x 深): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 連接類型: 端子接頭
IME12-06BPSZC0K
1071218
IME
電感式近接開關
  • 外殼結構: 短款
  • 檢測範圍Sn: 6 mm
  • 金屬材質上的安裝: 近似齊平式
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 連接類型: M12,4-Pin公接頭
IME12-10NPSZC0S
1071242
IME
電感式近接開關
  • 外殼結構: 標準
  • 檢測範圍Sn: 10 mm
  • 金屬材質上的安裝: 非齊平式
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 連接類型: M12,4-Pin公接頭

結果 1 - 8 von 1402

利益

可靠、性能強勁、堅固。SICK電感式接近開關

百萬只的電感式接近開關運用於幾乎所有工業領域。它可無接觸式檢測金屬物件並以長使用壽命和極其突出的堅固性出眾。採用最新型ASIC技術的SICK感測器提供最高的精確度和可靠性。無論是配備單倍、雙倍或三倍檢測範圍的圓柱形還是方形感測器,以及用於易爆區域或惡劣環境的專用感測器—SICK總能提供符合您要求的合適解決方案。由此,行業特定與個別自動化任務將變得智慧可靠。

全面選擇

無論是大型還是小型,圓柱形還是方形:SICK全面的感應式近接感測器產品組合可提供適合每種應用的感測器。您可以從各種不同的結構和不銹鋼、VISTAL®、金屬、塑膠或PTFE塗層等材料中進行選擇。即使在電氣設計與連接技術中,您也可使用各種工業環境中常見的變型。如果沒有合適的感測器,即使是特定的客戶需求,SICK亦能快速輕鬆地提供客製化感測器解決方案。

Zuverlässige Detektion bei allen Einsatzbedingungen

Egal, welche noch so rauen Einsatzbedingungen vorherrschen: Induktive Näherungssensoren von SICK arbeiten stets zuverlässig. Sie liefern sichere Detektionsergebnisse auch unter den härtesten Bedingungen. Dank ihrer extrem robusten Bauweise stecken sie hohe mechanische Beanspruchungen durch Schock oder Vibration weg und sind auch sicher vor elektromagnetischen Störungen. Ob Staub, Schmutz, extreme Temperaturen oder Temperaturwechsel, feuchte und nasse Umgebungen oder bei Kontakt mit Chemikalien wie Reinigungsmitteln: Auf Sensoren von SICK können Sie vertrauen.

精確、效能強勁且便於通訊

藉由最新的SICK ASIC技術,錯誤流程已成為過去。採用這項技術的感測器可達到前所未有的強勁效能。無論是單倍檢測範圍還是高達四倍的檢測範圍,SICK的電感式近接感測器都能以最高精度安全可靠地進行檢測。SICK每天都朝著未來不停發展。擴充的診斷選項和經由IO-Link 1.1的通訊令感測器成為工業4.0的資料供應方。藉由智慧感測系統,先前在控制器中解決的複雜任務可以輕鬆直接地在感測器中實現。這可以簡化預測性維護並減少機器停機時間。

回到最上端