聯絡我們
其他建議

固定式條碼掃描器
CLV50x

小巧、簡單、可靠-迷你型系列

客戶效益

  • 緊湊型結構與簡單操作更便於在空間有限的情形下安裝
  • 利用隨附的配置條碼與線上工具,快速簡單調試
  • 透過非常優異的讀取速率,即使條碼的列印質量不佳,也能保證系統的高可用性
  • 利用功能按鍵、整合式LED與蜂鳴器簡單調試

Overview

小巧、簡單、可靠-迷你型系列

迷你型系列設備與USB插頭差不多大,可輕鬆安裝在極為狹窄的空間內。CLV50x系列的重量輕、小巧的結構尺寸,透過配置條碼可簡單調試,對於列印不佳的條碼也能可靠讀取。

因此,CLV50x系列可以出色地用於出入監控與臨床分析領域的應用以及電子業中的電路板辨識,並適合在機械手臂上安裝。CLV503具有100Hz的掃描頻率,因此非常適合於輸送速度較小的應用。藉著1,000 Hz的高掃描頻率,CLV505也適合於輸送速度高達5 m/s的特定應用。

產品概述
  • 非常緊湊的結構型式
  • 非常輕的重量
  • 簡單調試
  • 即使條碼列印不佳或損壞,也能快速可靠地辨讀
  • 提供RS-232(尾端開放式)與USB兩種類型
  • 內建功能按鍵
  • 一個觸發輸入和兩個數位輸出,針對Goodread/Noread(僅限RS-232類型)
  • CLV505也有多線版本

應用

下載區

回到最上端