Green Packaging

SICK Green Packaging Image
SICK Green Packaging Image

為什麽SICK在行動

大部分固體垃圾都來自包裝。例如在美國,據估計,包裝垃圾佔垃圾總量的30%。因此,降低這一數值至關重要,因為多數情況下,與產品的使用壽命相比,包裝只是短時間使用。為了最大程度減少塑膠垃圾,SICK致力於開發用可重複使用的材料製成的環保包裝。負責任地利用資源決定了SICK的可持續發展戰略。

可持續包裝的創新理念

我們持續研究環保包裝,以減少使用基於石油的塑膠。為此,我們用紙板或紙張代替塑膠,或者使用再生塑膠。此外,我們還有一個目標,即進一步減少包裝量以及塑膠與紙質包裝的重量。

SICK運用這些措施應對微粒塑膠造成的環境汙染問題,降低運輸過程中的能源消耗。只要有可能并且有必要,今後我們都將放棄使用新塑膠,而是採用再生材料。我們將有限資源替換為可再生資源:今後將越來越多地使用再生紙、再生材料及可持續林業生產的木材。
我們已經實施了第一批專案:現在,SICK不再使用常用的雙組分泡沫材料進行運輸固定,而是使用更牢固的紙張。同樣還採用再生材料比重至少為50%的充氣薄膜,確保安全運輸。現在,使用三種不同大小的塑膠袋,代替塑膠製成的標準包裝,從而減少了二次包裝。此外,縮小並調整包裝大小,不僅減少了塑膠的消耗量,還降低了總的包裝量。由此,從包裝到運輸的二氧化碳足跡得以減少。

「Green Packaging」代表SICK主動承擔創造良好環境的責任,并與包裝供應商一道,持續研發創新環保的包裝解決方案。