配件
轉接器

FX3-MOC Y-CABLE
2121172
複製短連結網址
    • 分類
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604
    • 技術資料
      配件系列其他轉接器
      A接頭種類公接頭, Micro D-Sub, 15-Pin, 彎角式
      B接頭種類2 x 母接頭, M12, 8-Pin, 直式
      插頭鎖止件螺旋式接頭
      電纜線1 m, 詳細資訊參見尺寸圖, PVC
      電纜線材質PVC
      電纜線顏色黑色
      導體截面積

      AWG28

      AWG26

      電纜線直徑6.6 mm, 6.2 mm
      外殼材質塑膠/金屬
      外殼顏色黑色
      滾花螺母材質
      扳手尺寸槽口
      屏蔽選配鍍鋅銅絲編織網密度約 85%
      彎曲半徑
      彈性使用> 12 x 電纜線直徑
      固定敷設> 5 x 電纜線直徑
      工作溫度

      –25 °C ... +80 °C, 固定敷設

      –10 °C ... +80 °C, 彈性使用

      描述用於將運動控制模組FX3-MOC與兩個HTL、TTL或正餘弦編碼器相連

    規格圖

    FX3-MOC Y-CABLE
    尺寸圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部