溫度感測器
THTS

簡便且符合衛生等級的溫度量測

客戶效益

  • 簡便的系統整合—透過小巧堅固的尺寸也適用於狹窄的安裝空間
  • 穩定且符合衛生等級的運作:介質接觸的部件以優質的不鏽鋼製成,具備符合衛生的表面品質與無死角設計
  • 堅固耐用:外殼易清洗且具備防噴水保護
  • 快速且穩定的安裝
  • 長期穩定性、精度與線性高
  • 較短的反應時間
  • 透過多樣化配置實現個性化客製需求的最佳解決方案

概覽

簡便且符合衛生等級的溫度量測

THTS溫度感測器是一款迷你型的結構設計,符合衛生且物美價廉的Pt100電阻溫度計,專為飲料與食品工業,以及美容與製藥行業中的應用所設計。

透過使用優質的不鏽鋼與介質接觸面的前後連貫式無死角設計以符合嚴格的衛生等級需求。多種符合衛生等級的常見型連接接頭(與連接外殼無間隙焊接)可選擇和多種安裝長度,實現廣泛的可用性。

THTS適合用於CIP與SIP流程,因此可在貨物優化處理系統的輸送量下允許穩定的運座且符合衛生等級。

除了直接與Pt100元件的電氣連接,可選購帶有4 mA...20 mA輸出信號的發射器。

產品概述
  • Pt100-電阻,精度等級A(按照IEC 60751標準)
  • 量測範圍為–50 °C…+150 °C與–50 °C…+250 °C
  • 介質接觸的部件:防腐蝕的不鏽鋼316L/1.4435,Ra ≤ 0.8 µm
  • 多種衛生等級的連接接頭與安裝長度
  • Pt100(4導線)或4 mA…20 mA(2導線)
  • M12 x 1圓形連接插頭

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    量測範圍

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    感測器精確度按照IEC 60751標準的A級 1)
    選配的發射器精度± 0,25 K
    輸出信號與最可靠的負載RA Pt100,4導線, 4 mA...20 mA,2導線 (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
    電氣連接M12 x 1,4-Pin圓形插頭連接器
    • 1) B級(量測範圍-50 °C ~-30 °C).
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區