溫度感測器
THTE

衛生且靈活:配有保護蓋的溫度感測器

客戶效益

  • 大輸送量的處理貨物系統與最小的衛生等級風險解決方案—可自動變換感測器,無需打開流程
  • 穩定且符合衛生等級的運作:介質接觸的部件以優質的不鏽鋼製成,具備符合衛生的表面品質與無死角設計
  • 堅固耐用:外殼易清洗且具備防噴水保護
  • 快速且穩定的安裝
  • 長期穩定性、精度與線性高
  • 較短的反應時間
  • 透過多樣化配置實現個性化客製需求的最佳解決方案

概覽

衛生且靈活:配有保護蓋的溫度感測器

THTE溫度感測器是符合衛生等級的Pt100電阻溫度計,適用於飲品與食品工業,以及製藥、美容與生物工藝領域中的應用。透過插入流程中的保護管,感測器可變得"特別乾燥"。這意味著,容器可保持關閉,並將潛在的衛生風險降至最低。可選購多種安裝長度的保護管,並透過普遍且符合衛生等級的連接接頭安裝在容器上。使用優質不鏽鋼與與介質接觸部件的前後連貫式無死角設計,實現衛生的流程進行。THTE適合用於CIP與SIP流程,因此可在優化系統處理貨物的輸送量時允許穩定的衛生類運行。

除了直接與Pt100元件的電氣連接,可選購帶有4 mA...20 mA輸出信號的發射器。

產品概述
  • Pt100,精度等級A(按照IEC 60751標準)
  • 量測範圍為–50 °C…+150 °C與–50 °C…+250 °C
  • 可將量測器彈壓進保護管中
  • 介質接觸面材質:防腐蝕的不鏽鋼316L/1.4435,Ra ≤ 0.8 µm
  • 衛生等級連接接頭
  • Pt100(4導線)或4 mA…20 mA(2導線)
  • M12 x 1圓形連接插頭

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    量測範圍

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    感測器精確度按照IEC 60751標準的A級 1)
    選配的發射器精度± 0,25 K
    輸出信號與最可靠的負載RA Pt100,4導線, 4 mA...20 mA,2導線 (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
    電氣連接M12 x 1,4-Pin圓形插頭連接器
    • 1) B級(量測範圍-50 °C ~-30 °C).
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區