溫度感測器
TBT

可靠的溫度量測

客戶效益

  • 透過堅固結構與使用優質材質實現可靠運行
  • 長期穩定性、精度與線性高
  • 快速且穩定的安裝
  • 即使在空間狹窄的情況下也可實現簡便的系統整合
  • 透過多樣化配置實現個性化客製需求的最佳解決方案

概覽

可靠的溫度量測

TBT是通用型Pt100電阻溫度計,帶有防噴水的鋁製壓鑄外殼,適用於液體與氣體中的溫度量測。具備有多種連接接頭與安裝長度可選購,以便匹配個性化客製的安裝情況。因此,用於裝入已存在的鎖緊螺絲釘內,可選購配有多種接頭螺紋、鎖緊螺絲釘或無需接續牙口的TBT。Pt100元件位於量測插入件的頂端。接觸介質的部件由優質不鏽鋼1.4571製成。可選購帶有Pt100輸出或帶有整合型量測值換算器,輸出信號為4 mA...20 mA的TBT。

產品概述
  • Pt100-電阻,A級精度依據IEC 60751標準
  • 量測範圍為–50 °C…+150 °C與–50 °C…+250 °C
  • 防腐蝕不鏽鋼1.4571製的接觸介質面
  • 多種機械適配器與安裝長度可選
  • Pt100(4導線)或4 mA…20 mA(2導線)
  • M16 x 1.5電纜接頭

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    量測範圍

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    感測器精確度按照IEC 60751標準的A級
    選配的發射器精度≤ ± 0.1% 的量程
    輸出信號與最可靠的負載RA Pt100,4導線, 4 mA...20 mA,2導線 (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.028 A [Ohm])
    電氣連接

    M16 x 1.5電纜接頭,防護等級為IP65 1)

    M16 x 1.5電纜接頭,防護等級為IP67

    • 1) IP防護等級是依據IEC 60529標準規定的防護等級只在與防護等級相對應的電纜線公接頭的插入狀態下適用。.
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區