壓力感測器
PET

若有更多需求

客戶效益

  • 多種產品系列可選購,能因應個性化客製的需求
  • 透過小巧尺寸節省空間
  • 透過快速且簡便的安裝,節省時間
  • 根據OEM需求進行調整的製造能力,以優越的性價比展現對客戶的專業應用解決方案
  • 因為接觸介質的部件是由不鏽鋼製成,所以即使是具有腐蝕性的材料也可展現其廣泛的量測應用

概覽

若有更多需求

壓力感測器PET是為OEM客戶在設備工程和機械製造使用的解決方案。透過提供的多種量測範圍、連接接口、輸出信號與電氣接頭,PET適合用在各種不同的應用中,例如液壓、幫浦與壓縮機等。

小巧的尺寸即使在狹窄的空間條件下也允許安裝。

研發PET時,特別重視其堅固性與高可靠的產品品質。因此,PET擁有抗腐蝕且無死角焊接的不鏽鋼膜片,所以最適用於量測多種不同的材料中。

針對生產製造量大而設計,展現了最佳的產品性價比,也可用於個性化客製需求的解決方案。

產品概述
  • 量測範圍從0 bar...6 bar至0 bar...600 bar
  • 提供可反向的輸出信號與電氣接頭
  • 可選購通用的連接頭
  • 過載保護。可根據需求針對壓力峰值衰減保護選擇適合的連接接頭。
  • 無死角焊接、嚴格密封的不鏽鋼膜片
  • 不鏽鋼外殼防護等級高達IP 67(帶有M12 x 1圓形連接插頭)

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    設備類型壓力感測器
    量測範圍
    相對壓力0 bar...6 bar至0 bar...600 bar, 0 psi...100 psi至0 psi...8000 psi
    真空與±量測範圍–1 bar...+5 bar至–1 bar...+59 bar, –30 inHg...+100 psi至–30 inHg...+300 psi
    壓力單位Bar, psi, kg/cm2, kPa與MPa
    精度≤ ± 1.2 % 範圍(室溫時)
    輸出信號類比
    電氣連接M12 x 1,4-Pin圓形插頭連接器, 用於符合DIN EN 175301-803 A的角形公接頭(無對應公接頭)
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區