壓力感測器
PBT

貨真價實的全方位型智慧產品

客戶效益

  • 透過小巧尺寸實現應用在小空間的需求
  • 簡便且節省費用的安裝
  • 多種配置可選擇,實現最佳解決方案
  • 透過堅固耐用的結構,展現高可靠性
  • 出眾的性價比

Product selection

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

顯示所有 隱藏全部
顯示所有 隱藏全部
進階搜尋:

正在檢驗您的希望配置…

暫時無法生成配置結果。請填寫缺失內容(您可透過感嘆號識別)或聯繫我們。

1,047結果:

結果 1 - 24 von 1047

View:

壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 10 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照EN 837標準的G ½ B
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: 無密封
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: –1 bar ... 0 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 40 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: FPM/FKM
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 10 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: –30 °C ... +100 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 6 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 1 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 0 V...5 V,3線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 1.6 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 0 V...10 V,3線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 14 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 16 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 6 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 400 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: –30 °C ... +100 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 25 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 MPa ... 25 MPa
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: 無密封
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 0.1 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照EN 837標準的G ½ B
  • 過程溫度: –30 °C ... +100 °C
  • 密封:
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: –1 bar ... 0 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 0 V...10 V,3線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 14 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 1 bar
  • 精度: ≤ ± 0.5 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 10 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ½A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 25 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 0 V...10 V,3線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 14 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 250 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 0 V...5 V,3線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: –1 bar ... 9 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: G ¼母接頭
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: 無密封
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: 依據DIN 175301-803 A標準的角形公接頭,防護等級為IP65
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: –1 bar ... 0 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 4 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 600 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 400 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: G ¼母接頭
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: 無密封
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較
壓力感測器
PBT
  • 量測範圍: 0 bar ... 400 bar
  • 精度: ≤ ± 1 % 範圍
  • 接續牙口: 按照DIN 3852-E標準的G ¼ A
  • 過程溫度: 0 °C ... +80 °C
  • 密封: NBR
  • 輸出信號: 4 mA ... 20 mA,2線式
  • 連接類型: M12 x 1, 4-Pin圓形插頭連接器,防護等級為IP67
  • 電源電壓: 8 V DC 30 V DC
詳細資訊
立即比較

結果 1 - 24 von 1047

    概覽

    貨真價實的全方位型智慧產品

    PBT是針對一般工業應用的通用型電子壓力感測器,用於液體與氣體的壓力量測。適用於設備安裝與機械製造中的標準量測任務,進行壓力調節、液壓、氣壓等等。PBT可進行多元化配置設計。因此,是客製化需求的最佳解決方案。精確且可靠的測量技術、小巧尺寸與簡便且快速的安裝方式,讓PBT成為貨真價實的全方位型智慧產品。

    產品概述
    • 壓力量測範圍從0 bar...0,05 bar至0 bar...1000 bar
    • 相對、絕對與±量測範圍
    • 多種連接接頭可用
    • 沒有機械移動部件。因此無磨損、免維護且耐操勞
    • 無死角焊接、嚴格密封的不鏽鋼膜片
    • 輸出信號4 mA…20 mA,0 V…5 V或0 V…10 V
    • M12 x 1電氣接頭,角形公接頭 (DIN 175301-803 A) 或電纜線接頭

    應用

    技術概觀

     
    • 技術資料一覽

      技術資料一覽

      設備類型壓力感測器
      量測範圍
      相對壓力0 bar...0,05 bar至0 bar...1000 bar
      絕對壓力0 bar...0,1 bar至0 bar...25 bar
      真空與±量測範圍–1 bar...0 bar至–1 bar...+24 bar
      壓力單位Bar, MPa, psi與kg/cm2
      精度

      ≤ ± 1 % 範圍

      ≤ ± 0.5 % 範圍

      ≤ ± 0.25 % 範圍

      ≤ ± 0.6 % 範圍

      輸出信號類比
      電氣連接M12 x 1圓形插頭連接器,角形公接頭、電纜線接頭
    All technical data can be found accompanying the individual product

    下載區