壓力感測器
PBS plus

用於壓力量測、控制與監測的多功能IO-Link感測器

客戶效益

  • 倉儲管理成本低、供貨時間短、產品系列少
  • 透過雙向可旋轉外殼和顯示幕減少安裝時間
  • 堅固設計:密封焊接的不鏽鋼量測池
  • 無需單獨換算IO-Link流程資料——自動顯示為量測值(單位Bar)
  • 經由IO-Link的詳細診斷選項(例如壓力峰值、環境溫度)提供預測性維護資料
  • 用於靜壓式料位量測的經濟解決方案(憑藉高量測準確度和小量測範圍)

概覽

用於壓力量測、控制與監測的多功能IO-Link感測器

PBS plus是電子壓力開關、壓力傳送器與顯示幕的三合一裝置,可提供多達兩個開關輸出、類比輸出與IO-Link。它透過三個大按鈕與顯示幕或經由IO-Link進行調整。外殼具備兩種旋轉型式——在任何安裝情況下,顯示幕與電氣接頭均可最佳對準。憑藉0.4 bar至1,000 bar(相對壓力)的量測範圍,PBS plus用途豐富多樣。它還提供絕對壓力與真空量測範圍。由於採用全焊接式不銹鋼膜片,PBS plus極其耐腐蝕。經由IO-Link將流程資料作為量測值(單位:bar)傳輸至控制器。透過多個診斷選項可讀取溫度值(單位:°C),同時監測溫度與壓力的最小值及最大值。

產品概述
  • 可切換的開關輸出(PNP/NPN)和類比輸出(電流/電壓)
  • 可伸縮的類比輸出(5:1縮放)
  • 高量測準確度:± 0.5%
  • IO-Link,用於將流程資料作為量測值(單位:bar)傳輸至控制器
  • 外殼可在兩個位置旋轉(接續牙口/顯示幕),顯示幕可旋轉180°
  • 通用接續牙口;另附齊平式膜片

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    設備類型壓力開關
    量測範圍
    相對壓力0 bar ~ 0.4 bar (0 psi ~ 6 psi) 至 0 bar ~ 1,000 bar (0 psi ~14,504 psi)
    絕對壓力0 bar ~ 0.4 bar (0 psi ~ 6 psi) 至 0 bar ~ 25 bar (0 psi ~ 363 psi)
    真空與±量測範圍-1 bar ~ 0 bar (-14.5 psi ~ 0 psi) 至 –1 bar ~ +24 bar (-14.5 psi ~ +348 psi)
    壓力單位Bar(可切換為psi、MPa、kPa、kg/cm2
    精度≤ ± 0.5 % 範圍
    開關輸出的調節精度≤ ± 0.5%量程
    輸出信號輸出1:PNP/IO-Link, 輸出2(可選):PNP/NPN可切換, 類比輸出(可選):4 ~ 20 mA / 0 ~ 10 V可切換
    電氣連接M12 x 1圓形連接插頭
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區