配件
固定配件

附管法蘭
2034380
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件組法蘭
      配件系列預焊接法蘭
      材質結構鋼1.0037
      描述附管法蘭,用於組合式pT探頭,附蓋罩、密封件,內徑70 mm,標稱長度240 mm
    • 分類
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部