ERP、MES和Cloud:垂直整合進上級系統
就工業4.0而言,整合能力和連續性是面向未來的智慧型通訊架構的重要特色。因此SICK提供多種方式將感測器的流程、狀態與診斷資訊整合到視覺化系統和自動化網路中。我們的整合工具允許簡單而快速地整合至個人HMI解決方案中,而不依賴於所使用的技術。
系統
軟體
SOPAS-OPC伺服器
OPC技術用於在場設備和基於Windows的應用之間交換資料。OPC僅適用於非決定性的通訊。SICK的SOPAS-OPC伺服器遵循OPC-DA規範,因此可在Windows作業系統上使用。除標準資料類型外,我們的OPC伺服器還支援從HMI不受限地訪問SICK感測器的方式。
Web伺服器
如果一個地方無法且未請求使用OPC技術,但只要有Web流覽器可用,就可隨處使用SICK的SOPAS Web伺服器。此Web伺服器的特點在於,除純粹的資料交換外,還提供設備的視覺化,特別是在視覺感測器中,這顯示出巨大優勢。它支援ZeroConfig、DHCP和UPnP,並且可透過乙太網路介面實現快速而簡單的通訊。無需IP位址方面的額外知識。
以下裝置擁有Web伺服器:
AFM60A、Inspector PI系列、Inspector PIM系列、CLV62x-65x、Lector62x、Lector65x、RFU6xx
您是否存在疑問?
在SICK感測器部落格中,我們會記錄我們面向未來的征程,並與您分享我們的想法、創新與取得的成就。