拉線型編碼器
HighLine

可達50 m的量測長度,堅固設計 - Heavy-duty拉線型編碼器

客戶效益

  • 適用於惡劣環境條件的可靠解決方案
  • 透過堅固工業金屬外殼提高使用壽命
  • 無需使用精准線性導向件即可快速簡單安裝
  • 較低整合與維護成本
  • 客製化選項降低了倉儲成本
  • 透過類比介面迅速調試且可使用有利的介面卡

概覽

可達50 m的量測長度,堅固設計 - Heavy-duty拉線型編碼器

借助極大的可達距離範圍,HighLine拉線型編碼器可勝任2 m~50 m拉線長度的工作。HighLine系列透過導向輥(其可使量測拉線繞過障礙物)實現靈活的量測距離。此外,編碼器借助堅固外殼與防汙的刷子附件具有很高的防塵、防汙、防衝擊與耐震動特性,從而獲得較高使用壽命。

產品概述
  • 量測長度2 m ... 50 m
  • 介面/量測長度多種選擇的模組化量測系統
  • 極堅固系統(汙物清除器、整合刷子)
  • 高品質的捲繞機械裝置與拉線拉入
  • 高IP等級
  • 高耐衝擊性與耐震性
  • 可實現極高的解析度
  • 可透過外部附件擴充

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    子產品系列BTF / PRF
    量測範圍0 m ... 50 m
    解析度0.0008 mm ... 0.2 mm
    通訊介面

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    類比 / 電流 / 4...20 mA

    類比 / 電壓 / 0...10 V

    增量 / TTL / RS-422

    增量 / HTL / Push pull

    增量 / TTL / HTL

All technical data can be found accompanying the individual product

下載區