散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SB30

連續量測中低粉塵濃度

客戶效益

  • 簡單的安裝、調試與操作
  • 不受氣體速度、濕度與顆粒電荷影響的可靠量測
  • 僅從一側簡單安裝,符合成本效益;無需校準
  • 透過自我監控功能很少維護
  • 以需求為導向的維護訊息

概覽

連續量測中低粉塵濃度

DUSTHUNTER SB30是一款偵測中低粉塵濃度的測量裝置,可用於例如高溫或腐蝕性氣體。可靠的量測原理基於光的後向散射。安裝非常簡單,僅從管道一側進行。為了使測量裝置因應不同管道直徑,提供兩種不同穿透深度。

產品概述
  • 適合於中低粉塵含量
  • 從一側簡單安裝
  • 零點與參考點的自動檢查
  • 適合於中大型管道直徑

 

本產品的相關報價與支援,請與台灣西克麥哈克聯繫。

台灣西克麥哈克股份有限公司
台北市114內湖區堤頂大道二段15號5樓
電話:+886 2 8797 1981
傳真:+886 2 2799 0272

配件

備品

應用

Service & Support

技術概觀

 

確切的裝置規格與產品的性能資料可能發生變化,並且依相應應用與客戶要求而定。

  • DUSTHUNTER SB30系統

    DUSTHUNTER SB30系統

    量測變量散射光強度, 粉塵濃度(經過重力校準後)
    量測原理後向光散射
    光譜範圍
    640 nm ... 660 nm
    雷射,防護等級2,功率 < 1 mW
    量測範圍
    散射光強度0 ... 7.5 SI / 0 ... 3,000 SI
    透過SOPAS ET可自由調節兩種量測範圍
    預設九種量測範圍 (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 SI)
    調整時間 (t90)
    1 s ... 600 s
    可透過SOPAS ET軟體自由設定
    精度
    ± 2 %
    量測範圍上限值
    重複精度
    零點0.1 %
    符合性

    TÜV型式檢驗

    中國EPA認證

    電氣安全CE
    控制功能

    自動自我檢測(線性、漂移、老化)

    藉著基準濾波器手動線性測試

    選項

    MCU控制元件

    外接式吹氣單元

  • DHSB-T30投光-受光元件

    DHSB-T30投光-受光元件

    描述量測系統的分析元件
    過程溫度
    –40 °C ... +600 °C
    過程壓力
    附MCU-P控制元件–50 hPa ... 2 hPa
    附外接式吹氣單元–50 hPa ... 30 hPa
    管道直徑
    ≥ 0.5 m
    環境溫度
    –40 °C ... +60 °C
    電氣安全CE
    IP等級
    IP66
    類比輸出1 輸出端:
    4 ... 20 mA, 750 Ω
    電絕緣
    開關輸出3 常開:
    48 V, 1 A
    無電勢;用於狀態信號
    開關輸入4 無電勢觸點:
    用於外部維護開關、自動化自檢、線性量測、校準曲線切換或過濾器監控
    Modbus
    現場匯流排整合方式RTU RS-485
    串列
    現場匯流排整合方式RS-485
    功能用於透過維修轉接器與SOPAS ET或透過可選的MCU操作
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    7 kg
    電源
    電壓24 V DC
    電壓透過MCU控制元件或外部電源供電
    輸入功率≤ 4 W
  • MCU-N 控制元件

    MCU-N 控制元件

    描述用於控制系統組件和用於評估與輸出由其所提供資料的元件
    環境溫度
    –40 °C ... +60 °C
    電氣安全CE
    IP等級
    IP66
    類比輸出1 輸出端:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸出
    類比輸入2 輸入:
    0 ... 20 mA
    非電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸入
    開關輸出5 繼電器觸點:
    48 V, 1 A
    無電勢;用於狀態信號
    開關輸入4 無電勢觸點
    Modbus✔ , ✔
    現場匯流排整合方式TCP (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    RS-485 (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    PROFIBUS DP
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    Ethernet
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    功能連接至SOPAS ET軟體或OPC伺服器
    顯示
    LC顯示屏(可選)
    狀態LED指示燈:「通電」、「失效」與「維護申請」
    操作透過LC顯示屏(可選)或SOPAS ET軟體
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    ≤ 3.7 kg
    電源
    電壓90 V AC ... 250 V AC
    電壓可選用24 V DC規格
    頻率47 ... 63 Hz
    輸入功率≤ 15 VA
    選項

    介面模組

    I/O模組

  • MCU-P控制元件

    MCU-P控制元件

    描述用於控制系統組件和用於評估與輸出由其所提供資料的元件。附整合式吹氣單元。
    氣體流量
    ≤ 20 m³/h
    環境溫度
    –40 °C ... +45 °C
    吹掃空氣之進氣溫度
    電氣安全CE
    IP等級
    IP66
    類比輸出1 輸出端:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸出
    類比輸入2 輸入:
    0 ... 20 mA
    非電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸入
    開關輸出5 繼電器觸點:
    48 V, 1 A
    無電勢;用於狀態信號
    開關輸入4 無電勢觸點
    Modbus✔ , ✔
    現場匯流排整合方式TCP (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    RS-485 (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    PROFIBUS DP
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    Ethernet
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    功能連接至SOPAS ET軟體或OPC伺服器
    顯示
    LC顯示屏(可選)
    狀態LED指示燈:「通電」、「失效」與「維護申請」
    操作透過LC顯示屏(可選)或SOPAS ET軟體
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    ≤ 13.5 kg
    電源
    電壓90 V AC ... 250 V AC
    電壓可選用24 V DC規格
    頻率47 ... 63 Hz
    輸入功率≤ 70 VA
    選項

    介面模組

    I/O模組

  • SLV4-2吹氣單元,2BH1300,3相

    SLV4-2吹氣單元,2BH1300,3相

    描述用於為吹掃光學表面準備無塵空氣的元件
    氣體流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在背壓為30 hPa時,依過濾器內的負壓而定
    環境溫度
    –40 °C ... +55 °C
    電氣安全CE
    IP等級
    IP54
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    18 kg
    電源
    交流電Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    輔助氣體接頭
    吹掃空氣40 mm
    控制功能負壓報警器(開關點–35 hPa)
    已安裝組件Europiclon兩級式空氣濾清器,灰塵容量為200 g
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區