散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SB100

提供後向光散射量測且通過適用性試驗的粉塵測量裝置

客戶效益

  • 簡單的安裝、調試與操作
  • 不受氣體速度、濕度與顆粒電荷影響的量測
  • 已通過符合EN 15267的適用性試驗
  • 透過自我監控功能減少維護

概覽

提供後向光散射量測且通過適用性試驗的粉塵測量裝置

DUSTHUNTER SB100已通過適用性試驗,是一款偵測高要求應用中中低粉塵含量的測量裝置,可用於例如高溫或腐蝕性氣體。量測以光的後向散射為基礎。安裝僅從管道一側進行,並有兩種不同穿透深度可行。自動補償背景輻射,因此無需光吸收器。裝置中內建零點與參考點的自動檢查以及髒汙報警功能。

產品概述
  • 適合於很低到中等的粉塵含量
  • 從一側安裝
  • 髒汙報警
  • 零點與參考點的自動檢查
  • 自動補償背景輻射,因此無需光吸收器
  • 適合於中大型管道直徑

 

本產品的相關報價與支援,請與台灣西克麥哈克聯繫。

台灣西克麥哈克股份有限公司
台北市114內湖區堤頂大道二段15號5樓
電話:+886 2 8797 1981
傳真:+886 2 2799 0272

配件

備品

應用

Service & Support

技術概觀

 

確切的裝置規格與產品的性能資料可能發生變化,並且依相應應用與客戶要求而定。

  • DUSTHUNTER SB100系統

    DUSTHUNTER SB100系統

    量測變量散射光強度, 粉塵濃度(經過重力校準後)
    經過合格檢驗的量測變量散射光強度
    量測原理後向光散射
    光譜範圍
    640 nm ... 660 nm
    雷射,防護等級2,功率 < 1 mW
    量測範圍
    粉塵濃度0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    應要求提供更高量測範圍
    經認證的量測範圍
    散射光強度0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI
    調整時間 (t90)
    1 s ... 600 s
    可自由調節
    精度
    ≤ 2 %
    量測範圍上限值
    符合性

    許可需要審批的裝置

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    電氣安全CE
    控制功能

    自動自我檢測(線性、髒汙、漂移、老化)

    髒汙極限值:20%時警告,30%時故障

    藉著基準濾波器手動線性測試

  • DHSB-T10/-T11投光-受光元件

    DHSB-T10/-T11投光-受光元件

    過程溫度
    –40 °C ... +600 °C
    過程壓力
    附MCU-P控制元件–50 hPa ... 2 hPa
    附外接式吹氣單元–50 hPa ... 30 hPa
    過程氣體濕度
    非凝結
    管道直徑
    ≥ 0.5 m
    環境溫度
    –40 °C ... +60 °C
    電氣安全CE
    IP等級
    IP66
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    ≤ 10 kg
    電源
    電壓24 V DC
    電壓透過控制元件供電
    輸入功率≤ 4 W
  • MCU-N 控制元件

    MCU-N 控制元件

    描述用於控制系統組件和用於評估與輸出由其所提供資料的元件
    環境溫度
    –40 °C ... +60 °C
    電氣安全CE
    IP等級
    IP66
    類比輸出3 輸出:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸出
    類比輸入2 輸入:
    0 ... 20 mA
    非電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸入
    開關輸出5 繼電器觸點:
    48 V, 1 A
    無電勢;用於狀態信號
    開關輸入4 無電勢觸點
    Modbus✔ , ✔
    現場匯流排整合方式TCP (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    RTU RS-485 (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    PROFIBUS DP
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    Ethernet
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    功能連接至SOPAS ET軟體或OPC伺服器
    顯示
    LC顯示屏
    狀態LED指示燈:「通電」、「失效」與「維護申請」
    操作透過LC顯示屏或SOPAS ET軟體
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    ≤ 3.7 kg
    電源
    電壓90 V AC ... 250 V AC
    電壓可選用24 V DC規格
    頻率47 ... 63 Hz
    輸入功率≤ 15 VA
    選項

    介面模組

    I/O模組

  • MCU-P控制元件

    MCU-P控制元件

    描述用於控制系統組件和用於評估與輸出由其所提供資料的元件。附整合式吹氣單元。
    氣體流量
    ≤ 20 m³/h
    環境溫度
    –40 °C ... +45 °C
    吹掃空氣之進氣溫度
    電氣安全CE
    IP等級
    IP66
    類比輸出3 輸出:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸出
    類比輸入2 輸入:
    0 ... 20 mA
    非電絕緣;使用I/O模組(選配)時,提供兩個其他輸入
    開關輸出5 繼電器觸點:
    48 V, 1 A
    無電勢;用於狀態信號
    開關輸入4 無電勢觸點
    Modbus✔ , ✔
    現場匯流排整合方式TCP (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    RTU RS-485 (透過選配的介面模組, 每個MCU僅限一個模組)
    PROFIBUS DP
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    Ethernet
    現場匯流排整合方式透過選配的介面模組 (每個MCU僅限一個模組)
    功能連接至SOPAS ET軟體或OPC伺服器
    顯示
    LC顯示屏
    狀態LED指示燈:「通電」、「失效」與「維護申請」
    操作透過LC顯示屏或SOPAS ET軟體
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    ≤ 13.5 kg
    電源
    電壓90 V AC ... 250 V AC
    電壓可選用24 V DC規格
    頻率47 ... 63 Hz
    輸入功率≤ 70 VA
    選項

    介面模組

    I/O模組

  • SLV4-2吹氣單元,2BH1300,3相

    SLV4-2吹氣單元,2BH1300,3相

    描述用於為吹掃光學表面準備無塵空氣的元件
    氣體流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在背壓為30 hPa時,依過濾器內的負壓而定
    環境溫度
    –40 °C ... +55 °C
    電氣安全CE
    IP等級
    IP54
    尺寸(寬 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (詳細資訊參見尺寸圖)
    重量
    18 kg
    電源
    交流電Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    輔助氣體接頭
    吹掃空氣40 mm
    控制功能負壓報警器(開關點–35 hPa)
    已安裝組件Europiclon兩級式空氣濾清器,灰塵容量為200 g
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區