選擇您的解決方案

在此您可以搜尋合適的產品或產品系列

進階搜尋:

21結果:

結果 1 - 8 von 21

傳輸粉塵測量裝置
DUSTHUNTER T100
詳細資訊
立即比較
傳輸粉塵測量裝置
DUSTHUNTER T200
詳細資訊
立即比較
散射粉塵測量裝置
FWE200DH
詳細資訊
立即比較
散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SP100
詳細資訊
立即比較
散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SP30
  • 安裝: 裝配法蘭,Tri-Clamp
  • 公稱長度: 180 mm
  • 規格: 無整合式吹氣單元
詳細資訊
立即比較
散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SP30
  • 安裝: 裝配法蘭,Tri-Clamp
  • 公稱長度: 280 mm
  • 規格: 含整合式吹氣單元
詳細資訊
立即比較
散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SP30
  • 安裝: 1″螺紋
  • 公稱長度: 180 mm
  • 規格: 無整合式吹氣單元
詳細資訊
立即比較
散射粉塵測量裝置
DUSTHUNTER SP30
  • 安裝: 裝配法蘭,Tri-Clamp
  • 公稱長度: 280 mm
  • 規格: 無整合式吹氣單元
詳細資訊
立即比較

結果 1 - 8 von 21

產品總覽

監控排放物與室內空氣中的顆粒

可持續的環境保護要求偵測並準確量測粉塵與顆粒排放。因為粉塵顆粒(尤其是來自工業設備的)會對人與自然產生顯著影響。監控室內空氣中的顆粒也變得越來越重要。憑藉適用於各種尺寸的量測範圍與氣體管道直徑的豐富產品系列,即使是困難的量測任務(如在潮濕氣體中進行粉塵量測),SICK也能夠提供合適的解決方案。當然也有經過適用性測試的裝置以及自動檢測零點與參考點的裝置可用。在部分裝置上,髒汙報警或自動化自行校準等可選功能為SICK粉塵測量裝置的出色性能錦上添花。

量測粉塵

顆粒特性 粉塵是顆粒狀或纖維狀小物體的總稱。例如,煤粉的粉塵成分相對統一,而室內灰塵的粉塵成分則是大相徑庭。室內灰塵是由不同物質混合而成:皮屑、頭髮、纖維、毛團、碎石粒等等。因此,粉塵顆粒在大小、形狀、顔色、材質、密度、特殊性質(例如具有磨蝕性或粘性)等方面具有非常大的差異。
顆粒特性對量測的影響

為確保可靠並準確地量測粉塵與顆粒濃度,必須考慮諸多邊界條件,如合適的量測點。為了獲得具有代表性的結果,這一點至關重要。同樣必須注意氣流速度與流動情況。選擇合適的量測原理時,顆粒特性、顆粒濃度及氣體濕度起到重要作用。最後還要注意流程與環境條件:量測介質是否有腐蝕性?在什麽溫度下進行量測?流程中主要存在哪些顆粒?這些標準以及其他標準要求在選擇合適的量測技術方面具有長年纍積的豐富經驗。

散射光與透射

根據邊界條件不同,更適合使用散射光或透射量測來進行粉塵濃度偵測。透射量測原理是依據顆粒(1)對光的吸收而導致的光束衰減進行量測。散射光量測原理則有兩種方法可供選擇:後向散射是量測被顆粒反射的光(2)。前向散射則是將透過折射(3)或偏斜(4)而在入射光前向(5)散射的光束用作被測物尺寸。SICK的各種粉塵測量裝置可提供所有這些量測原理,以便能夠最佳地滿足視量測任務而定的不同要求。

SICK擁有粉塵量測的合適解決方案

散射光量測

低粉塵濃度的正確選擇——SICK散射光量測技術

散射光量測是混合氣體中的顆粒將入射光散射,并由靈敏的受光器偵測入射光。由於靈敏度高,散射光原理尤其適合用於低粉塵濃度——包括低於1 mg/m³的情況。根據設備的特定需要及顆粒特性不同,採用前向散射或後向散射。這兩種量測原理均可提供穩定且可重複的量測結果,并且不受氣流速度、濕度或粉塵顆粒電荷影響。作為粉塵測量裝置的領先製造商一員,SICK提供採用後向散射或前向散射的量測裝置。
顆粒的散射光

投光器將光投射到量測通道內,然後光被混合氣體中的顆粒散射,并由靈敏的受光器偵測到。投光束與受光器的可視範圍相交的區域即定義了氣體管道內的量測體積。量測的散射光强度與粉塵濃度成正比,且不受量測距離限制。但是散射光强度不僅取決於顆粒的數量與大小,還取決於顆粒的光學特性。因此,為確保精確量測粉塵濃度,必須校正量測系統。

前向散射與後向散射的優勢

後向散射的量測原理是將光射入量測通道內,並量測被顆粒反射的光束。它適合用於較大的氣體管道,即使在粉塵分佈不均質時,也能提供具有代表性的量測結果。背景遮蔽功能可減少其他光源發出的干擾性散射光。

在前向散射中,粉塵測量裝置量測的是量測用光束傳播方向上的顆粒上的散射光。在氣體管道內的一個量測探針的間隙中進行量測。由於量測體積較小,此量測原理亦適合用於直徑低於0.5 m的氣體管道。

這兩種方法均適合較低至極低的粉塵濃度。其他優勢:僅需將裝置安裝於氣體管道的一側。

可在潮濕氣體中量測 為確保在潮濕氣體中準確進行粉塵量測,必須使氣體中含有的顆粒乾燥,因為附著在顆粒上的水分會使量測結果失真。裝置透過一個取樣探針從氣體管道中提取部分氣流。因此量測並不受氣體管道中的氣流速度限制。首先,一台熱旋流器使氣體中含有的顆粒乾燥。然後量測粉塵濃度。在此採用前向散射,因為它需要的量測體積較小。透過一個噴射器輸送部分氣流,不含移動部件。因此這種量測可免維護。氣體中含有鹽溶液時(例如在化肥產業中),選裝一個反冲洗裝置可另外減少所需的維護操作。

透射量測

在高粉塵濃度和不均質介質中可靠量測——SICK透射量測技術

透射量測技術可偵測粉塵顆粒導致的光衰減。傳輸粉塵監測適合中高粉塵濃度與大型氣體管道直徑。使用範圍包括排放量與流程監控,以及室內氣體監控。此量測裝置可在整個氣體管道直徑上量測,從而部分補償顆粒分佈不均質的情況。由此可獲得極具代表性的量測結果。裝置不會伸入氣體管道內,從而不直接與具有腐蝕性的工業氣體接觸。可選的髒汙校正功能可補償光學邊界區域逐漸受汙的情況。量測結果可輸出為粉塵濃度或透射率、吸光度及不透明度。

透射量測原理

透射量測用光透射氣體與顆粒組成的混合物,而顆粒會使光的强度衰減。光束中的顆粒越多,光衰減就越厲害。量測裝置將接受的衰減的光强度與投出的未衰減的光强度作比較。裝置由此計算出透射率及吸光度。吸光度與粉塵濃度成正比。SICK透射量測裝置是將投光器的光從對面的反射片反射回一個高度靈敏的受光器。這樣使得量測裝置的量測距離與靈敏度加倍。

顆粒特性的影響

與散射光量測相比,顆粒特性對透射量測的影響較小。但是顆粒大小卻有重要影響。因此,此量測需進行校正,才能提供精確結果。SICK在透射量測中使用的橫穿管道解決方案能夠補償因氣體管道中顆粒分佈不均質而引起的問題,因為量測光束將橫穿整個氣體管道。在設計量測裝置的過程中,SICK依靠的是其豐富的應用知識及常年纍積的經驗。

氣體管道直徑

SICK提供適合所有常見氣體管道直徑的量測技術:從直徑0.5 m的小型氣體管道,到直徑50 m的大型氣體管道。在大型氣體管道上,側向風壓或溫度差容易導致氣體管道變形。為防止由此導致裝置的光學軸傾斜,可選的裝置功能「自動化自行校準」可監控光學組件之間的定向,並在量測光束偏移時進行校正。針對不同的氣體管道材質與壁厚,皆有合適的法蘭盤可作為配件使用。

SICK粉塵測量裝置

為您的量測任務提供理想解決方案

為成功實現量測任務,除了選擇可用的最佳量測技術外,還需考慮一系列影響因素與要求。所知曉及定義的要求越準確、越詳細,量測任務的實現就越可靠、成本越低。在整個運作過程中皆是如此,而非僅在購置量測技術時。SICK在此充分發揮了自己的優勢:因其具有覆蓋廣汎的產品系列、可靠的量測技術,并且數十年來安裝了數千台裝置,因而經驗豐富。

氣體管道直徑 在其中進行量測的氣體管道的直徑是選擇正確量測裝置的一項重要標準。大型到極大型氣體管道要求量測裝置能夠在較大空間體積內量測,從而使量測盡可能具有代表性。此時適合使用DUSTHUNTER SB產品系列的裝置,或者當粉塵濃度極高時,則使用DUSTHUNTER T產品系列的橫穿管道版本。氣體管道直徑較小時,僅需有限的量測體積即可。因此,此時適合使用DUSTHUNTER SP產品型號的量測探針裝置。
工作溫度 溫度較高時,適合使用不伸入氣體管道中的量測裝置,即採用後向量測的版本DUSTHUNTER SBDUSTHUNTER T產品系列的透射量測裝置。溫度較低時,適合使用量測探針款DUSTHUNTER SP。氣體管道中出現低於露點的情況,從而形成潮濕條件時,採掘式量測的粉塵測量裝置FWE200DH是不二之選。
量測介質 對於腐蝕性量測介質,尤其適合使用DUSTHUNTER SB產品系列的非接觸式量測的散射光量測裝置或DUSTHUNTER T產品系列的橫穿管道量測裝置。DUSTHUNTER T由於在相對較大的體積內量測,從而提供具有代表性的結果,因此還非常適合不均質的量測介質。在潮濕氣體中,可使用採掘式量測的FWE200DH;在問題不大的量測介質中則使用配備量測探針的版本:DUSTHUNTER SP100DUSTHUNTER SP30
粉塵濃度 量測最高約200 mg/m³的較低粉塵濃度時,最適合採用DUSTHUNTER SBDUSTHUNTER SP產品系列的散射粉塵測量裝置。對於較高的濃度(不超過約10,000 mg/m³),透射量測裝置DUSTHUNTER T是更好的選擇。粉塵濃度在低值和高值之間變化時(例如當燃料交替變換時),應使用粉塵測量裝置DUSTHUNTER C200。一台裝置即可實現透射與散射光量測。
控制功能 SICK的所有粉塵測量裝置都標配了零點與參考點的自動檢測功能(控制循環),符合例如EN 14181的要求。中等價位以上的裝置整合了髒汙報警功能,用於監控光學邊界區域。採用後向散射的裝置——DUSTHUNTER SB50DUSTHUNTER SB100——另外配備了自動化背景遮蔽功能。傳輸粉塵監測DUSTHUNTER T100DUSTHUNTER T200的特點是整合了光學元件的自行校準功能。
認證

空氣中的粉塵是有害物質。因此,營運商必須降低粉塵排放設備的粉塵排放量——以擁有更清潔的未來。許多國家和地區都在法律上規定了監控此類設備的粉塵排放量,因而要求採用經過相應許可的量測技術。因此,SICK提供了經過適用性測試並符合常見標準及規定的粉塵測量裝置:如EN 15267、EN 15859、MCERTS,以及美國US EPA及俄羅斯GOST的標準。

在爆炸性環境中使用時,有經過適用性測試並符合2014/34 / EU(ATEX)的防爆款可用。

SICK幾乎可以為所有要求提供合適的量測技術。

下載區