超音波感測器
UM18 / UM18-2 Core

UM18-212167102
6072882
複製短連結網址
    • 機械/電氣
      電源電壓UvDC 15 V ... 30 V 1)
      輸入功率≤ 1.2 W 2)
      初始化時間< 300 ms
      結構型式圓柱形
      外殼材質塑膠 (PBT, 超音波換能器:聚氨酯泡沫,含玻璃成分的環氧樹脂)
      螺紋尺寸M18 x 1
      連接類型公接頭, M12, 4-Pin
      顯示2 x LED
      重量20 g
      投光出口彎角式
      尺寸(寬 x 高 x 深)18 mm x 18 mm x 68.7 mm
      IP等級IP65 / IP67
      防護等級III
      • 1) 限值,反極性保護。使用短路保護電源工作時:最大值為8 A,2級。.
      • 2) 無負載.
    • 性能
      工作範圍,極限範圍65 mm ... 350 mm, 600 mm
      量測物自然物件
      解析度≥ 0.2 mm
      重複精度± 0.15 % 1)
      精度± 1 % 2)
      反應時間64 ms 3)
      輸出時間16 ms
      超音波頻率(典型值)400 kHz
      感測範圍(典型值)參見示意圖
      附加功能可教導的類比輸出, 可逆的類比輸出, 回復出廠預設值
      • 1) 以當前量測值為基準,最小值≥解析度.
      • 2) 以當前量測值為參考.
      • 3) 根據應用情況,類比信號的下游處理濾波器可將反應時間最多延長200%.
    • 介面
      類比輸出
      數量1
      種類電壓輸出
      電壓0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
      解析度12 bit
    • 環境資料
      運作環境溫度–25 °C ... +70 °C
      倉庫環境溫度–40 °C ... +85 °C
      溫度飄移0.17 % / K 1)
      • 1) 以當前量測值為參考.
    • 分類
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    規格圖

    UM18-212167102
    尺寸圖 UM18-2xxxxxx2
    UM18-212167102
    連接類型
    UM18-212167102
    連接示意圖
    UM18-212167102
    採集範圍 UM18-212
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部