3D-LiDAR感測器
PeopleCounter

匿名且可靠地檢測人員數量

客戶效益

  • 在公共空間內匿名計算人員數量
  • 讀取目前的空間容量
  • 可靠識別出入區域內的人員移動方向
  • 可靠區分人員與物體:辨識出人員,透過輪廓辨識出物體並忽略
  • 輕鬆且快速調試

概覽

匿名且可靠地檢測人員數量

PeopleCounter人員計數器是SICK研發的解決方案,可在較大的檢測範圍內區分人員和物體。整合的SensorApp在 MRS1000 3D-LiDAR視覺感測器的基礎上,生成點雲格式的測量資料並處理資料。PeopleCounter能可靠地依據輪廓辨識出人員。藉由此檢測方式可忽略物體輪廓,只計算出人員數量。檢測過程中不採集人員相關數據,因此可保證匿名處理資料。

產品概述
  • 準確藉由電報與數位輸出傳送量測資料
  • 直覺型使用者介面用於顯示和配置應用程式
  • MRS1000配備大開口孔徑角度與四個軸承
  • 肩膀以上輪廓檢測
  • 預程式設計、針對不同應用的應用程式,以3D-LiDAR感測器為基礎

利益

爲了輕鬆、快速且匿名採集空間內的準確人員數量,SICK推出解決方案:PeopleCounter將3D-LiDAR感測器MRS1000與SensorApp相結合。PeopleCounter藉助人工智慧爲3D-LiDAR感測器賦予檢測人員數量的功能。透過四個掃描層檢測人員的移動方向,SensorApp辨識出頭部與肩部輪廓確定人員數量。因此能可靠區分物體。

PeopleCounter完整包:3D-LiDAR感測器MRS1000更新量測資料,整合式SensorApp藉由輪廓準確檢測出人員。

PeopleCounter之應用——能可靠地辨識出人員並準確計算人數。
MRS1000的四個掃描層掃描人員的移動方向
透過辨識頭部與肩部輪廓可準確區分人員與物體

匿名檢測人員數量:藉由輪廓檢測與區分人員——無需拍攝圖像或採集個人相關資料

由於可更改SensorApp設定,因此可將PeopleCounter應用於各種不同的領域:旅遊、餐飲與貿易等公共機構的營運方可從中獲益。除了監測空間內的目前人數之外,不同的應用程式功能也可採集其他資訊:例如多數人員進出的時間點、或多數人員在預先定義的區域內停留的時間。

PeopleCounter附多種功能,提供有關如何再加工所採集資料的實用資訊。

PeopleCounter附主站與從屬站功能。因此可同時使用10台設備。用於檢測通往同一空間的多個通道,同時監測寬度大於10 m的出入口。
MRS1000在監控區域內即時檢測目前人數並分析相應資料。無需額外的計算單元。現成的套件可實現快速調試。
PeopleCounter透過量測報文與數位輸出發送採集的資料。藉由交通號誌系統顯示目前的空間人數,(例如商店限制進入)或直接顯示於螢幕顯示器上。資料存儲在PeopleCounter的內部記憶庫中,存儲期限爲30日。

人員檢測的準確度高於98%——避免人員與購物車等物體混淆

SICK全方位服務

SICK的服務可提升機器與工廠的生產率,在全球範圍內加強人員安全,為可持續經濟奠定基礎,並提供投資貨物保護。除了實際諮詢服務,SICK還在理念與調試方面以及在運作過程中於現場提供支援。

服務範圍主要包括維護與檢查、性能檢查以及升級與改造。模組化或個性化服務合約增加了使用壽命以及工廠的可用性。可透過感測器和系統隨時識別故障或超過限值。

諮詢與設計 針對產品、產品整合與應用本身的應用特定諮詢。
調試與維護 優化應用且可持續——憑藉由受過培訓的SICK服務技術員提供的專業調試和維護。
服務合約 可根據需要個性化組合延長保固期、SICK Remote Service、24小時幫助台、維護、可用性保證及其他模組。

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    量測原理HDDM+
    整合式應用人員計數
    開口孔徑角度
    水平275°
    垂直7.5°, 4個掃描層面上
    角度解析度0.25°
    工作範圍≤ 10 m, 計算範圍寬度
    掃描範圍
    反射率為10%時16 m
    反射率為90%時30 m
    所評估回波數量3
    掃描頻率50 Hz, 4 x 12.5 Hz
    加熱器自主加熱型
    Ethernet
    重量1.2 kg
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區