3D-LiDAR感測器
LD-MRS

適合於惡劣環境的多層掃描器,堅固性令人印象深刻

客戶效益

  • 透過同時量測多達8個層面,平衡車輛的俯仰運動
  • 透過精巧型與輕型結構尺寸,輕鬆實現感測器整合
  • 低耗電量減少運行成本
  • 在資訊密度較高時,快速輸出資料
  • 即使在不利的環境影響下,IP69K外殼仍能準確量測
  • 透過掃描區域內靈活的角度解析度,進行調焦
  • 資料預處理實現對多達64個物件的追蹤

概覽

適合於惡劣環境的多層掃描器,堅固性令人印象深刻

多層掃描器LD-MRS是自動化領域中的高效感測器解決方案。其不受雨雪與灰塵干擾,因此尤其適合工業車輛上以及固定與移動式運作中條件惡劣的工業戶外應用,例如港口與露天採礦中,用於量測與監控任務。可選購帶有物件追蹤或現場評估的LD-MRS。其同時掃描並量測多達八個層面——這是如平衡車輛的俯仰運動或識別斜坡的關鍵所在。此外,其可在每次量測與每一層面識別到多達三次連續回音脈衝。憑藉其輕質、精巧與堅固的結構形狀,輕鬆整合進不同應用中。

產品概述
  • 同時量測多達8個掃描層面
  • 藉助多回波技術與IP等級IP69K而免受天氣影響
  • 精巧輕便的結構形狀:重量為0.77 kg / 1 kg
  • 大溫度範圍:–40 °C至+70 °C
  • 低耗電量:8 W
  • 靈活的解析度:掃描範圍內不同的角度解析度
  • 整合式物件追蹤功能

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用領域Outdoor
    整合式應用區域評估, 物件追蹤, 量測數據輸出
    開口孔徑角度
    水平85°, 具有4個量測層面的工作區域,具有2個量測層面的25°工作區域擴充至總計110°
    85°, 具有8個量測層面的工作區域,具有4個量測層面的25°工作區域擴充至總計110°
    垂直3.2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    角度解析度

    0.125°

    0.25°

    0.5°

    工作範圍0.5 m ... 320 m
    掃描範圍
    反射率為10%時30 m ... 50 m
    150 m
    所評估回波數量3 / 2
    掃描頻率12.5 Hz ... 50 Hz, 12.5 Hz時的物件追蹤
    工作環境溫度–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    串列
    CAN
    重量1 kg / 0.77 kg
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區