3D-LiDAR感測器

三維感測

不論物件是否運動,3D LiDAR感測器(也稱為3D雷射掃描器)都能幾乎不間斷地採集其周圍環境。因此,3D LiDAR感測器是諸如自動車輛的防碰撞保護或檢測物體等任務的理想選擇。

進階搜尋:

4結果:

結果 1 - 4 von 4

檢視: 圖片檢視 列表檢視
室外是我們的第四維
  • 四個展開位置和275°開口孔徑角度
  • 透過利用多回波技術的HDDM+實現高耐候性與可靠性
  • 現場評估與量測資料合於一台感測器
  • 參數設定簡便、能適應變化中的環境
  • 經由Web伺服器進行輕鬆且人性化的診斷
立即比較
選擇
多個層面,區別明顯
  • 透過24個掃描層和120°的開口孔徑角度實現無間斷檢測
  • 精細的角度解析度以及高密度的掃描點
  • 多回波技術確保可靠性
  • 透過Web伺服器介面完成參數設定,實現輕鬆且令客戶滿意的診斷

立即比較
選擇
匿名且可靠地檢測人員數量
  • 準確藉由電報與數位輸出傳送量測資料
  • 直覺型使用者介面用於顯示和配置應用程式
  • MRS1000配備大開口孔徑角度與四個軸承
  • 肩膀以上輪廓檢測
  • 預程式設計、針對不同應用的應用程式,以3D-LiDAR感測器為基礎
立即比較
選擇
適合於惡劣環境的多層掃描器,堅固性令人印象深刻
  • 同時量測多達8個掃描層面
  • 藉助多回波技術與IP等級IP69K而免受天氣影響
  • 精巧輕便的結構形狀:重量為0.77 kg / 1 kg
  • 大溫度範圍:–40 °C至+70 °C
  • 低耗電量:8 W
  • 靈活的解析度:掃描範圍內不同的角度解析度
  • 整合式物件追蹤功能

立即比較
選擇

結果 1 - 4 von 4