2D-LiDAR感測器
LD-LRS

適合於室外區域的高性能雷射掃描器,提供大掃描範圍

客戶效益

  • 即使在惡劣的環境條件下,也能保持高可靠性
  • 大監控區域降低安裝成本
  • 對長距離內的微小物件也能可靠偵測
  • 簡單可靠地安裝於挖土機和起重設備

概覽

適合於室外區域的高性能雷射掃描器,提供大掃描範圍

LD-LRS長距離型雷射掃描器運用頂尖技術,掃描範圍遠達250 m;使用船-岸起重機時,實現自動裝船,在裝貨港節省了許多時間。高性能的雷射光學元件非接觸式掃描貨櫃堆疊狀況,精確感測影響裝貨的每個障礙物。透過LD-LRS的精確量測資料,確定貨櫃堆疊的輪廓資料,從而為提升裝貨時的搬運安全奠定基礎,節省更多時間。

對散裝貨堆填充狀態的輪廓測量可轉化為3D模型,以便為控制裝貨系統確定貨堆的準確表面結構,從而使貨物最佳排出。

產品概述
  • 即使在深色表面上,也可提供大掃描範圍
  • 可達0.0625度的高角度解析度
  • 較高的抗日光特性
  • 最多同時監控六個不同區域
  • 即使在距離較大時,也能提供直徑較小的雷射光點

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用領域Outdoor
    整合式應用區域評估
    開口孔徑角度
    水平360°
    角度解析度

    0.125°, Interlaced: 0,0625

    0.125°

    0.1875°

    0.25°

    0.375°

    0.5°

    0.75°

    工作範圍2.5 m ... 250 m
    掃描範圍
    反射率為10%時80 m ... 120 m
    反射率為90%時250 m
    掃描頻率5 Hz ... 15 Hz
    加熱器
    工作環境溫度–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    串列
    開關輸出4 (digital)
    重量9.1 kg
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區