聯絡我們
其他建議

2D-LiDAR感測器

可靠的量測資料,不受裝配位置影響

2D LiDAR感測器(也稱為2D雷射掃描器)適合於平面上的量測與檢測任務。無論以何種角度安置SICK的2D LiDAR感測器 – 其始終可靠且準確地在室內及室外區域工作。針對導航、檢測或量測:2D LiDAR感測器為諸多任務設置提供可靠的量測資料。

進階搜尋:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
3.0 m 250.0 m

16結果:

結果 1 - 16 von 16

檢視: 圖片檢視 列表檢視
區域監控感測器:精巧、安裝簡便、經濟高效
  • 精巧、安裝簡便、經濟高效的區域監控感測器
  • 最大為15.7 m²的監控面積
  • 重量輕,僅為90 g
  • 運用整合型軟體演算法進行區域分析
  • 耗電量低,典型值為2.2 W
  • 經由IO-Link的參數設定及克隆
  • 工業設計
立即比較
選擇
從不量錯
  • 僅一台感測器即可監控最大1,470 m²的面積
  • 憑藉HDDM實現較高的抗環境光性
  • 高達IP 67的IP等級確保耐受性
  • 低耗電量(典型值4 W)
  • 緊湊型結構,外殼高度最大僅為86 mm
  • 整合式乙太網介面
  • 高達25 m的大掃描範圍
  • 工業級設計與M12公接頭
立即比較
選擇
超快量測——創紀錄時間!
  • 高效感測器具備整合式高速評估
  • 透過利用多回波技術的HDDM+實現高耐候性與可靠性
  • 現場評估與量測資料合於一台感測器
  • 參數設定簡便、能適應變化中的環境
  • 經由Web伺服器進行輕鬆且簡單的診斷
立即比較
選擇
拒絕妥協的激光量測——精確、快捷又可靠
  • 面對顏色極深或光亮物件,亦可精確量測
  • 精細的角度解析度保證高量測點密度
  • 按照600 Hz的掃描頻率高速量測,藉助千兆乙太網實現快速數據傳輸
  • 裝置同步避免相互干擾
  • 工業用M12接頭

立即比較
選擇
單臺設備即可實現智慧型現場評估與量測資料輸出
  • 檢測範圍大:0.05 m ~ 25 m(最大)
  • 耗電量低(典型值:4 W)
  • 透過USB和Ethernet立即調試和配置
  • 單臺設備便可實現智慧型現場評估與量測資料輸出
  • 得益於高達IP67的IP等級,實現符合工業的耐抗設計
立即比較
選擇
精巧。成本低廉。可靠。
  • 經由Ethernet介面快速輸出量測資料
  • 工作範圍可達10 m,開口孔徑角度集中
  • 採用精密角度解析度與HDDM+技術進行距離量測
  • 透過SOPAS ET與標準報文進行配置
  • 緊凑而輕巧的塑膠外殼
  • 耗電量低
立即比較
選擇
安全而又出色地檢測
  • 極為精巧、輕量與低成本的感測器
  • 運用智慧型軟體演算法進行區域評估
  • 可從側面接近安裝設備的參數設定介面
  • 低耗電量(典型值4 W)
  • 僅限TiM3xxS:經2006/42/EG機械指令和DIN EN ISO 13849-1:2015標準認證
立即比較
選擇
即使距離遠,也能確保可靠與精確性
  • 高性能、高效率的2D LiDAR感測器,量測範圍高達80 m
  • 即使在不利的氣候條件下,也能透過多重回音技術保證出色性能
  • 精巧外殼的IP等級高達IP 67,室外型裝置中內置加熱器
  • 低耗電量
  • 快速信號處理
  • 多個輸入與輸出
  • 可實現多個感測器的同步
立即比較
選擇
可靠且匿名的距離量測
  • 非接觸式檢測人員或物體數量,量測人員或物體在檢測範圍內的距離
  • 輕鬆應用與調整警告限值
  • 超出限值時採用數位輸出端或乙太網路介面進行訊號警告
  • 在聚類分析的基礎上匿名檢測物體
立即比較
選擇
便於防撞
  • 低成本的檢測掃描器
  • 運用智慧型演算法進行區域評估
  • 可從前面接近裝配設備的參數設定介面
立即比較
選擇
在非常嚴苛條件下的位置確定與導航
  • 內建資料評估功能用於確定反射片位置
  • 工作範圍大:基於反射片 (30 m),10% 反射比 (18 m),基於空間輪廓 (50 m)
  • 檢測角度寬
  • 基於反射片的低角度解析度與高掃描頻率
  • 憑藉整合式加熱器與IP 65 / IP 67,確保高度耐溫
立即比較
選擇
通過認證的鐳射掃描技術-智慧型安全
  • 市場上擁有VdS認證(德國安全認證)的獨特2D-LiDAR感測器
  • 最高級別「C」,且環保等級為II或IVa
  • DC 9 V至30 V的彈性接頭
  • 2個絕緣繼電器(告警)與一個操縱輸出
  • 20 m的大檢測範圍,水平與垂直
  • 可自由定義多達10個監控區域,智慧型評估演算法
  • 通過認證的快速啟動選單
  • 根據需要,可提供200種RAL顏色
立即比較
選擇
採用大掃描範圍的雷射技術,用於富有挑戰性的工業領域
  • 即使在深色表面上,也可提供大掃描範圍
  • 人眼安全的雷射技術
  • 可達0.125度的高角度解析度
  • 較高的抗日光與其他紅外光源特性
  • 最多同時監控四個可自由定義區域
  • 透過乙太網介面即時輸出量測資料
  • 透過均勻的雷射光點,實現360度全方位連續掃描
立即比較
選擇
透過精確的雷射導航,帶來經濟效益
  • 混合模式導航
  • 大掃描範圍:在反射片上可達70 m(在黑色目標上可達35 m)
  • 特有的高計算性能與AGV的單獨配置
  • 從三個可見反射片起,以極高精確度進行量測、導航與定位
  • 可達0.1度的角度解析度
  • 導航、空間與輪廓資料、反射標誌、角度位置和/或原始資料擷取
立即比較
選擇
適合於室外區域的高性能雷射掃描器,提供大掃描範圍
  • 即使在深色表面上,也可提供大掃描範圍
  • 可達0.0625度的高角度解析度
  • 較高的抗日光特性
  • 最多同時監控六個不同區域
  • 即使在距離較大時,也能提供直徑較小的雷射光點
立即比較
選擇
精巧且經濟,也可在惡劣環境下使用
  • 高效率低成本的2D-LiDAR感測器,提供最大50 m的量測範圍
  • 多重回音技術與智慧型演算法確保在任何天氣下,均具備出色效能
  • 堅固且緊湊的外殼具有高達IP 67的IP等級、整合式加熱器與最低-40 °C、最高+60 °C的溫度範圍
  • 適合於保全型應用的型號,具有繼電器輸出與VdS認證
  • 透過乙太網介面即時輸出量測資料
  • 可藉由外部CAN模組擴大數位輸出的數量
立即比較
選擇

結果 1 - 16 von 16

回到最上端