SICK的氣候保護管理和環境保護管理
環境保護活動針對氣候保護戰略和環境保護戰略。相關原則是:SICK希望完全避免或者持續減少因產品和工藝,因企業內使用的材質與手段(可能)造成的環境影響。
- 避免能夠避免的。
- 減少不能避免的。
- 優化不能減少的。
此時,焦點在於二氧化碳排放的四個處理區,廢物,廢水,材質使用以及SICK產品在客戶處的使用。
在涉及資源保護和限制排放方面進行系統監控,評價和改善SICK的所有環境相關的過程。從2006年起,SICK所有辦公場地與生產廠都獲得了DIN EN ISO 14001:2005標準的認證。此外,SICK在2007年首次為其所有的國內子公司和其位於匈牙利的子公司成功進行了DIN EN ISO 9001:2000和 DIN EN ISO 14001:2005認證。
作為符合ISO 14001標準的環境管理系統的補充,從2012年起,位於Waldkirch的總廠和Reute分廠以及SICK杜塞爾多夫的銷售有限公司都已獲得EMAS (Eco Management and Audit Scheme,歐盟條例 (EC) 編號1221/2009)以及ISO 50001標準(能源管理)認證。
實際中的幾個例子
在2011年借助外部投資在位於Reute 和 Waldkirch的SICK企業的屋頂上就已安裝和運行了總計975 m²的太陽能發電設備。SICK總共提供了1375 m²的面積。每年,在SICK AG的屋頂上借助170 kWp左右的安裝功率產生約160,000 kWh的電能。
很長時間以來,眾多行業的企業都使用SICK感測器高效生產並借此保護資源。即便在SICK自己的工序中它也十分注重儘量使用環保生產原料。透過逐漸轉換為使用水基油漆系統可每年減少最多3.5噸的溶劑排放!
可靠高效的電子元件是SICK感測器的基礎。即便在高要求的製造過程中也使用環保工藝。從2006年起,SICK就已經採用無鉛製程並用於新研發的產品中。
Kerstin Kohler
環境管理部
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
+49 7681 202 - 5282
kerstin.kohler@sick.de