CEP配送中心中用於AGC系統的完整感測器解決方案

Nov 7, 2018

在宅配、快遞、包裹與郵政行業 (CEP) 中,越來越多地實現了工業4.0以及對定制化靈活內部物流解決方案的相關需求。事實證明,自動導引車 (AGC) 和牽引車是傳統材料處理流程和分揀系統的有效補充和替代。SICK為此提供模組化生態系統 – 以及使自駕車輛成為實現高效內部物流的可靠有效工具的感測器解決方案。

 

CEP配送中心內的靈活物流流程需要能夠適應具體任務的運輸技術 – 以及感測技術和控制技術。目標是利用自組織的智慧車隊,滿足日益增長的靈活性需求,從而在生產與物流流程中有效地將內部材料處理流程網路化。無論是定位、人員安全、防撞保護還是重物搬運 – SICK的模組化生態系統均可實現適用於各種可移動平台的完整感測器解決方案,並提供最大的經濟性、功能可靠性和未來保障性。

 

並非所有包裹都能經由輸送皮帶運輸。

CEP所在地的輸送與分揀系統主要為具有明確定義尺寸的物件而設計。然而,隨著電子商務蓬勃發展,要處理的貨物種類大大增加。家具、輪胎、自行車及其他物體的形狀與體積太大,以至必須以特殊方式進行內部物流處理。最近在美國配送中心履行的自駕牽引車是一種自動化處理此類貨物的智慧解決方案。配送中心內的整個貨物處理系統的效率顯著提高,因為員工可以免去繁重而單調的運輸任務,而可以從事具有更高效益的專業任務。

 

適用於倉儲物流中的智慧型AGC的模組化生態系統

由於自主牽引車和倉庫內的工作人員並肩工作,AGC配備了SICK最先進的安全技術。定位技術同樣是「made by SICK」– 一切均可作為交鑰匙型解決方案,靈活適應單個分揀系統的目前和未來要求。憑藉自適應感測器和控制單元,可實現客戶與應用特定的可移動物料流技術解決方案。整個生態系統為個人安全、定位與防撞以及搬運和識別運輸貨物等任務提供了多樣化的解決方案。

 

實現最佳性能和生產率的AGC、感測器與CEP能力

適用於智慧行動式自動化的SICK產品組合融合了該公司在AGV(自動導引車)和AGC應用方面的多年經驗、智慧感測器技術以及對CEP流程的全面了解。用於車輛導引的多樣化解決方案(如光學與磁性線條識別或藉由矩陣式二維條碼的柵格定位)結合用於2D、3D和360°車輛防護的廣泛的通過安全認證的掃描器、感測器與控制元件證明了SICK感測器解決方案包的高靈活性。其他感測器解決方案實現搬運和識別托盤、柵格箱及其他裝載輔助工具。因此,牽引車或AGC上的貨物保持在公司的閉合IT循環中,並且可以隨時進行追踪。智慧感測器還提供診斷功能,以最佳化日常維護並避免停機,從而提高車輛可用性和配送中心的生產率。

 

除了靈活、個性化的解決方案設計之外,SICK生態系統還最大程度地降低了其複雜性。所有元件相互協作,介面彼此協調,一切都可從單一來源獲得 – 可靠地最大程度降低整合與功能風險。此外,來自各種感測器的資訊可以預處理的原始資料的形式傳輸到上級控制系統,從而簡化與特定於客戶的控制環境的整合。最後,該生態系統還為將CEP倉庫的可移動物料流解決方案整合到雲端而設計。

 

 

工業4.0揚帆起航:用於移動平台的解決方案

 

 

 

更多文章:

 

利用識別技術實現產品層面追蹤

移動式工作機 - 透過感測器變智慧

採用SICK AppSpace的可程式化感測器解決方案

智慧:透過感測器控制廢棄物處置

 

 

Volker Glöckle 

副總裁兼Global Industry Center技術產業管理主管 

自2,001年加入SICK以來,Volker Glöckle在經營性物流領域擔任不同領導職位。目前,他主要負責移動平台領域的參考專案,並與客戶合作開發物流設施的「數位雙胞胎」。 

 

自主移動機器人:
進入全新境界

無論是生產、物流還是服務領域,機器人技術正逐漸走向成熟。自主移動機器人全產品系列的感測器解決方案

請點選此處瞭解詳情