配件
固定配件

BEF-MR010020R
2055224
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件組其他安裝配件
      配件系列量測輪與量測輪系統
      描述附O型環(NBR70)的鋁製量測輪,用於10 mm實心軸,周長200 mm
      周長200 mm
      孔徑10 mm
      表面O型環NBR70材質
    • 分類
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    規格圖

    BEF-MR010020R
    尺寸圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部