配件
固定配件

BEF-KH-M04
2101065
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件組夾緊與校準架
      配件系列夾緊架
      材質塑膠 (PA6)
      供貨範圍無安裝材料
      鎖緊扭力1.1 Nm 1)
      特色無固定擋板
      鎖緊扭力 感測器0.4 Nm ... 0.6 Nm 2)
      可用於夾緊塊,用於外殼直徑4 mm的圓形感測器,無固定擋板
      • 1) 建議的支架鎖緊扭力.
      • 2) 建議的感測器鎖緊扭力,其他資訊請參閱感測器技術資料.
    • 分類
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    規格圖

    BEF-KH-M04
    尺寸圖
    BEF-KH-M04
    安裝提示
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部