配件
固定配件

BEF-1SHABPKU2
2098709
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件組夾緊與校準架
      配件系列校準架
      材質塑膠
      包裝單元2 件
      描述FlexFix支架用於1個裝置(例如投光器或受光器),可調節± 15°,含M5螺絲釘
    • 分類
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    規格圖

    BEF-1SHABPKU2
    尺寸圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部