聯絡我們
其他建議

CEMS解決方案

客製化排放量測

SICK的CEMS解決方案是專為發電廠與工業設施內或船舶上的排放量測設計的分析儀解決方案。CEMS解決方案允許量測有害物質與參考變量,及依據相關國家或國際法律以資料技術對結果進行處理。

進階搜尋:

18結果:

結果 1 - 18 von 18

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 MCS200HW
用於煙氣監測的可靠量測技術
  • 量測多達10種紅外組分,包括O2和TOC
  • 熱採樣量測技術
  • 透過噴射泵實現無磨損的氣體輸送
  • 使用內部調整過濾器的參考點檢查
  • 經認證的數位化Modbus®介面
  • Web伺服器用於不依賴於平台的設備控制
  • 在HCl與NH3中使用乾燥的檢驗氣體
產品系列 MARSIC200
可靠的蓬勃發展
  • 可靠的設計與高量測準確度
  • 利用一台分析儀提供多達4個量測點
  • 獲得DNV GL型式認證,符合MARPOL Annex VI、NOx Technical Code 2008、MEPC.184(59) 與MEPC.198(62)
  • 針對較低和較高的SO2與NOx濃度調整量測範圍
  • 最多5種樣品組分同時進行:SO2 、CO2 、NO 、NO2與O2
產品系列 MEAC300
清晰且經濟的排放資料管理
  • 量測裝置與設備的資料採集支援匯流排
  • 依據IED指令、EN 14181 QAL2以及可選QAL3進行相容性評估(CUSUM)
  • 帶自動備份功能的安全儲存
  • 顯示符合人體工學,用於持續檢查評估準則與裝置狀態
  • 向設備控制器以5 s週期進行快速資料傳輸
產品系列 MARSIC300
可靠的蓬勃發展
  • 可靠的設計與高量測準確度
  • 利用一台分析儀提供多達4個量測點
  • 獲得DNV GL型式認證,符合MARPOL Annex VI、NOx Technical Code 2008、MEPC.184(59) 與MEPC.198(62)
  • 針對較低和較高的SO2與NOx濃度調整量測範圍
  • 最多8種樣品組分同時進行:SO2、CO2、CO、NO、NO2、NH3、CH4、H2O與O2
產品系列 SMC222
  • Provides users with a standard 4 ... 20 mA output proportional to the flow rate
產品系列 SMC900
  • The system has passed the inspection of the Instrument Testing Center of China's Ministry of Environmental Protection
  • Supports multiple log-in privileges to maintain confidentiality
  • Can generate reports according to user-specified formats
產品系列 GHG-Control
量測代替計算溫室氣體
  • 用於CO2與N2O排放量測的現場解決方案
  • 即使在燃料與混合燃燒的情況變化不定時,也能直接量測
  • 量測時,無需將干燥狀態換算成潮濕狀態
  • 直接在控制元件上輸出溫室氣體負荷
產品系列 MEAC
有效且可靠的排放資料管理
  • 根據1.、2.、13.、17.、27.、30.、31.BImSchV與TA Luft進行評估
  • 在5 s/1 min的週期與自動備份中,擷取與儲存類比與數位資料
  • 分佈式視覺化、網路內操作與自動郵件報警
  • 在流程圖中也能彈性呈現資料
  • 在5 s/1 min的週期中,將類比與數位資料傳輸至客戶系統
  • QAL3循環的記錄
產品系列 MCS100FT-C
  • Touch-screen operation with multiple levels of password protection
  • Ethernet interface for remote diagnostics and operation
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Built-in ejector reduces component wear
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Utilizes Fourier infrared technology for rapid measurement of multiple gas components
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zeroing, span calibration, and regular back-purging
  • Includes temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
  • The interferometer can be unaffected by vibrations
產品系列 MCS100E PD
量測範圍非常小的排放監測-也適用於HCl
  • 採掘量測多達8種具有紅外光活性的氣體組分
  • 額外的氧感測器作為選配
  • 整合式滲透干燥器
  • 氣體取樣探針或分析儀上的試驗氣體任務
  • 對氣體取樣探針進行反吹,以清潔過濾器
  • 快速更換樣品氣體,使吸附與解吸附效應最小化
  • 自動量測點切換
產品系列 MCS100E CD
量測範圍非常小的排放監測
  • 採掘量測多達8種具有紅外光活性的氣體組分
  • 額外的氧感測器作為選配
  • 整合式氣體冷卻器
  • 氣體取樣探針或分析儀上的試驗氣體任務
  • 對氣體取樣探針進行反吹,以清潔過濾器
  • 快速更換樣品氣體,使吸附與解吸附效應最小化
  • 自動量測點切換
產品系列 MCS100E HW
利用高溫量測設備的排放與煙氣監測
  • 採掘量測多達8種具有紅外光活性的氣體組分
  • 可靠的氧氣與總碳氣體分析儀作為選配
  • 連續受到加熱的氣體路徑
  • 氣體取樣探針或分析儀上的試驗氣體任務
  • 對氣體取樣探針進行反吹,以清潔過濾器
  • 快速更換樣品氣體,使吸附與解吸附效應最小化
  • 自動量測點切換
產品系列 MCS100FT
利用可靠的頂級技術讓一切盡在掌控
  • 通過適用性試驗的極小HF量測範圍:0 ~3 mg/m³
  • 自動光譜調整AutoVAL,確保量測值可靠
  • 透過觸控螢幕操作
  • 利用沒有移動部件的噴射器輸送樣品氣體
  • 通過符合EN15267適用性試驗
  • 透過SOPAS ET軟體進行遠端控制與遠端診斷
  • 分析儀的自動調整
  • 取樣元件的自動反吹與過濾器清潔
產品系列 SMC209C
  • Utilizes capacitance measurement principle
  • Auxiliary electrical heating can heat the measuring system
產品系列 SMC9021
  • The heated sampling probe prevents the flue gas from cooling during the sampling process
  • The sampling probe has back-purge functionality for longer maintenance intervals
  • Supports PLC controlled automatic back-purge, drainage, and calibration to ensure long-term up-time
  • Alarm parameters may be set for temperature, flow rate, and humidity for easy operation of the monitoring system
  • Multiple configurations available (S700 series)
  • Additional measurement capabilities available (oxygen content, dust content, flow rate measurement, etc.)
產品系列 MCS100E HW-C
  • Measures up to 8 IR-active gas compounds
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zero and span point calibration, and internal calibration filter allows for calibration without test gas
  • Regular back-purging
  • Incorporates temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
產品系列 SMC9021F
  • Touch-key operation with multi-level password protection
  • Built-in ejector to reduce component wear
  • A pressure module controls airflow into the analysis unit
  • A catalytic device may be internally fitted to purify the gas entering the analyzer
  • Sample gas inlet protected by filter
  • Multiple gas sampling
  • Long maintenance interval of up to 3 months
產品系列 Combiprobe CP100
粉塵、體積流量、壓力與溫度的複合式量測
  • 無需機械校正
  • 透過自動控制循環實現自我檢測
  • 利用便捷軟體簡單設定參數與操作
  • 適合於高達200 °C的氣體溫度
  • 適合於內徑超過0.7 m的煙囪

結果 1 - 18 von 18

回到最上端