Iletisim
Geri bildirim

Aksesuarlar
Konnektörler ve Kablolar

YM8U13-100VA1XLEAX
2096227
Talep üzerine temin edilebilir
Adet
Copy shortlink
    • Teknik bilgiler
      Aksesuar grubuKonnektörler ve Kablolar
      Aksesuar ailesiBağlantı kabloları
      Bağlantı türü A kafaErkek konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlu
      Bağlantı türü B kafaAçık kablo ucu
      Konnektör kilitlemeVidalanabilir bağlantı
      Materyal, konnektörTPU
      Renk, konnektörSiyah
      Malzeme, tırtıllı somunPirinç, nikel kaplı
      Sıkma torku0,4 Nm
      Anahtarlama genişliği9
      Kablo10 m, 3 telli, PVC
      Malzeme, muhafazaPVC
      Renk, muhafazaGri
      İletken çapı4,5 mm
      Çapraz kablolama0,25 mm²
      BlendajBlendajsız
      Bükme yarıçapı
      Hareketli durumda> 10 x kablo çapı
      Sabit pozisyonda> 5 x kablo çapı
      Ölçüm gerilimi≤ 60 V DC
      Ölçülen darbe gerilimi1,5 kV
      Akım yükleme kapasitesi4 A
      Sinyal türüSensör/hareket elemanı bağlantısı
      Uygulama alanıKimyasal aralık
      SertifikalarUL
      UL-dosya no.E335179
      Koruma sınıfıIP65 / IP66K / IP67
      Çalışma sıcaklığı
      Hareketli durumda–5 °C ... +80 °C
      Sabit pozisyonda–30 °C ... +80 °C
      Kafa–25 °C ... +85 °C
      Kirlenme derecesi3
      İzolasyon direnci100 MΩ
      Aşırı gerilim kategorisiIII
      Geçiş direnci30 mΩ
      Termik dayanıklılık, kabloUL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktirici
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Teknik çizimler

    YM8U13-100VA1XLEAX
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı