Iletisim
Geri bildirim

Aksesuarlar
Konnektörler ve Kablolar

YF8U14-020UA3XLEAX
2094791
Talep üzerine temin edilebilir
Adet
Copy shortlink
    • Teknik bilgiler
      Aksesuar grubuKonnektörler ve Kablolar
      Aksesuar ailesiBağlantı kabloları
      Bağlantı türü A kafaDişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlu
      Bağlantı türü B kafaAçık kablo ucu
      Konnektör kilitlemeVidalanabilir bağlantı
      Materyal, konnektörTPU
      Renk, konnektörSiyah
      Malzeme, tırtıllı somunBasınçlı çinko döküm, nikel kaplı
      Malzeme, contaFKM
      Sıkma torku0,4 Nm
      Anahtarlama genişliği9
      Kablo2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
      Malzeme, muhafazaPUR, halojensiz
      Renk, muhafazaSiyah
      İletken çapı4,5 mm
      Çapraz kablolama0,25 mm²
      BlendajBlendajsız
      Bükme yarıçapı
      Hareketli durumda> 10 x kablo çapı
      Sabit pozisyonda> 5 x kablo çapı
      Çekme zinciri çalışması> 10 x kablo çapı
      Bükme periyotları10.000.000
      Ölçüm gerilimi≤ 60 V DC
      Ölçülen darbe gerilimi1,5 kV
      Akım yükleme kapasitesi4 A
      Yol alma hızı3 m/s
      Ürün seyahat yolu10 m
      İvmelenme≤ 10 m/s²
      Sinyal türüSensör/hareket elemanı bağlantısı
      Burulma zorlanması180° / 1 m
      Burulma çevrimleri2.000.000
      Dakika başına çevrim35
      Uygulama alanı

      Yağ/yağlama maddesi alanı

      Çekme zinciri çalışması

      SertifikalarUL
      UL-dosya no.E335179
      Koruma sınıfıIP65 / IP66K / IP67
      Çalışma sıcaklığı
      Hareketli durumda–25 °C ... +80 °C
      Sabit pozisyonda–40 °C ... +80 °C
      Çekme zinciri çalışması–25 °C ... +80 °C
      Kafa–25 °C ... +85 °C
      Kirlenme derecesi3
      İzolasyon direnci100 MΩ
      Aşırı gerilim kategorisiIII
      Geçiş direnci30 mΩ
      Termik dayanıklılık, kabloUL 1581 uyarınca alev geciktirici, yatay alev testi/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Teknik çizimler

    YF8U14-020UA3XLEAX
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı