Lineer ölçüm sensörü
OLM200

Çığır açan fieldbus ile pozisyonlama

Avantajınız

  • Yüksek çalışma hızı ile birlikte gerçekleşen tam pozisyonlama ile sistem verimi artar ve verimlilik yükseltir
  • Kamera tabanlı sistem, herhangi bir hareketli parçası olmamasıyla maliyeti önemli ölçüde azaltarak sensör çalışma süresini uzatır
  • Fieldbus arayüzü (Profibus, PROFINET ve EtherNet/IP) sağlar yüksek esneklik ve arayüz bağdaştırıcısı veya protokol uyarlamaları için ek maliyet olmadan kolay makine entegrasyonu
  • Ön arıza bildirisi için durum biti, gerçek zamanlı ekipman bakımına izin verir ve planlanmamış duruşları önler
  • -30 °C'dan + 60 °C'a kadar geniş çalışma sıcaklığı aralığı, sayısız uygulamada güvenilirlik sağlar

Genel bakış

Çığır açan fieldbus ile pozisyonlama

SICK Lineer ölçüm sensörleri, lineer veya bir eğri boyunca yürüyüş yolu üzerinde 10 km uzunluğa kadar açık şekilde pozisyonlanabilirler. OLM200 en yüksek hassasiyeti ve yüksek çalışma hızını fieldbus arayüzüyle birleştirir. Diğer birçok akıllı detayları ile birlikte OLM200 ürün ailesi barkod şeridini kullanarak doğrusal konumlandırma için yeni bir standart ortaya koyar. 0,15 mm tekrarlanabilirliğe sahip pozisyon verileri, hız çıkış ve diyagnoz verileri etkili ve güvenilir bir sistem fonksiyonunu garanti eder. Sağlam magnezyum gövde içindeki akıllı tasarım, sensörde gerekli olan hizalama açısını zaten dikkate alır. Konvansiyonel sensörlerin aksine sadece bir eksen üzerinde hizalanma gereklidir. Ayrıca, OLM200'ün bir LED aydınlatma sistemi vardır. Hareketli parçaların tamamen ortadan kalkmış olması buna ilaveten zorlu ortam koşulları altında bile yüksek çalışma süresi ve dayanıklılığa sunar.

Bir bakışta
  • Son derece hassas, kamera tabanlı barkod pozisyonlama sistemi
  • 7 m/sn’ye kadar çalışma hızları gerçekleştirilebilir
  • Kamera teknolojisi sayesinde aşınmasızdır ve bakım gerektirmez
  • 0,1 mm’ye kadar ayarlanabilir çözünürlük
  • Fieldbus arayüzü üzerinden pozisyon ve hızın yanı sıra ön kesinti iletilerinin çıkışı
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı – 30 °C ila + 60 °C

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi0 m ... 10.000 m
    Okuma mesafesi

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Tekrarlanabilirlik0,15 mm
    Maks. çalışma hızı7 m/s
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Çıkış süresi2,5 ms
    Işık kaynağıLED kırmızı
    İşletim ortam sıcaklığı–30 °C ... +60 °C
    Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +75 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download