Iletisim
Geri bildirim

Şerit takibi ve kılavuz çizgi yer tespiti
MLS

Manyetik şerit takibi için sensör

Avantajınız

  • Sağlam alüminyum gövde
  • Kolay montaj: Dar gövde şekli ve farklı ölçüm alanı türleri
  • Ayar yapılmadan hızlı devreye alma. Kullanıcı arayüzü üzerinden opsiyonel ayar ve görselleştirme.
  • Zemine olan mesafesi uzun: Manyetik banda 10 mm ile 70 mm arasında mesafe ile monte edilebilir
  • Kavşaklar ve şerit birleşimleri için güvenli şerit algılama ve 3 şeride kadar ayrım
  • Takip şeridinin manyetik kuvvetlerinin denetlenmesi
  • Komut işaretleyicilerinin (STOP, MERGE, SPEED CHANGE) basit ve güvenilir algılanması
  • Entegre atalet ölçüm ünitesi ile araç navigasyonu desteklenir

Genel bakış

Manyetik şerit takibi için sensör

MLS, otomatik yönlendirmeli araçların ve arabaların gezinmesi için manyetik bir şerit takip sensörüdür. Gezinme, sensörün manyetik şeridin ortasına hizalanması ile gerçekleşir. Bir CANopen arayüzü üzerinden
sensör seçenekleri araç kumandasına aktarılır. Sensör üç şeride kadar güvenilir ayrım yapar. Böylece araç ya da araba, yol ayrımları ve şerit birleşimlerinde de sorunsuz manevra yapar. MLS, manyetik
bant ve montaj yüksekliğinin belirlenmesinde büyük bir hareket alanı bırakır; farklı algılama alanları ile çeşitli türlerde mevcuttur. Bu, tasarım ve sonradan donatım bakımından yüksek esneklik sağlar.
Şeridin yan tarafına diğer araç komutları için manyetik işaretler asılabilir. Entegre bir atalet ölçüm ünitesi, sensörün konum bilgileriyle aracın navigasyonunu destekler.

Bir bakışta
  • Şerit takibi için manyetik hatların algılanması
  • Sapma algılaması: Aynı anda 3 şeride kadar
  • 1 mm çözünürlük, 1 mm tekrarlama doğruluğu
  • CANopen arayüzü
  • Kumanda işaretçilerinin algılanması
  • IP65, IP67, IP68
  • 100 mm ile 1.000 mm arasında ölçüm mesafeli çeşitler
  • Entegre atalet ölçüm ünitesi

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Uygulamalar

Download

Yukarı