Iletisim
Geri bildirim

Şerit takibi ve kılavuz çizgi yer tespiti
GLS6

Belirgin şekilde daha fazlasıyla kılavuz çizgi yer tespiti

Avantajınız

  • Otomatik odak sayesinde tüm zemine olan mesafeler (şasi ebatları) için uygundur
  • Gerçek zamanlı görüntü işleme sayesinde yüksek sürüş hızları mümkündür
  • Çok kompakt tasarımı sayesinde en küçük otomatik yönlendirmeli araçlara da uyar
  • Entegre açı ölçümlü tak ve çalıştır çözüm, devreye alma işleminin hızlı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar
  • Kendi kendine yazdırmak için kullanılan, kişiselleştirilebilen kod etiketleri, yüksek oranda esneklik ve kısa çözüm yolları elde edilmesini sağlar
  • MicroSD hafıza kartına parametre yedekleme sayesinde, değişim durumunda kısa bekleme süreleri

Genel bakış

Belirgin şekilde daha fazlasıyla kılavuz çizgi yer tespiti

GLS6, otomatik yönlendirmeli araçların (AGV) yer tespiti için kullanılan kompakt bir sensördür. Zemine kılavuz çizgi olarak yerleştirilmiş olan data matris veya QR kodlarını güvenilir şekilde algılar ve pozisyon verilerini araç kontrol sistemine aktarır. Bu sırada yüksek sürüş hızları hiçbir sorun teşkil etmez. Sensör, kirli zemin üzerinde de hatasız yer tespiti yapar ve kompakt tasarımı sayesinde en küçük otomatik yönlendirmeli araçlara da uyar. Ve belirgin şekilde daha fazlası? GLS6, otomatik odak sayesinde tüm zemine olan mesafeler için uygundur. Entegre hizalama yardımı sayesinde montajı da çok kolaydır. Ve parametre yedekleme fonksiyonu, değiştirme durumunda proses stabilitesi sağlar. Yer tespiti ancak bu kadar akıllı olabilir.

Bir bakışta
  • 70 mm ila 500 mm arasındaki değişken okuma mesafeleri için otomatik odak
  • Data matris ve QR kodların güvenilir şekilde okunması
  • Döndürülebilir erkek konnektör üniteli küçük gövde
  • Montaj sırasında hizalama yardımı olarak entegre açı ölçümü
  • Parametre yedekleme için MicroSD hafıza kartı
  • Ortam ışığına karşı son derece yüksek duyarsızlık

Uygulamalar

Download

Yukarı