Iletisim
Geri bildirim

Şerit takibi ve kılavuz çizgi yer tespiti

Otomatik yönlendirmeli araçlar için verimli yer tespit çözümleri

Şerit takibi ve kılavuz çizgi yer tespiti, otomatik yönlendirmeli araçlar için basit yer tespit formlarıdır. Sensör, şerit takibinde optik veya manyetik bir şeridi algılar ve şeritten pozisyon sapmasını bildirir. Kılavuz çizgi yer tespitinde, sensör, zemine kılavuz çizgi olarak yerleştirilmiş olan 2D kodlarını algılar ve pozisyon verilerini araç kontrol sistemine aktarır.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi OLS
Optik şerit takibi için sensör
  • Işıma yapan yapışkan bantların algılanması
  • Çok yüksek sinyal-gürültü oranı (~1:1.000)
  • 180 mm okuma alanı (3 şeride kadar okunabilir)
  • Şerit orta noktasından, şerit genişliğinden sapma bilgisi ve barkodların okunması
  • Ortam ışığı, kir ya da parlaklığa karşı dayanıklıdır
  • Kusurlu yer kompanzasyonu
  • Ölçüm hassasiyeti: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 veya Ethernet TCP/IP ya da IO-Link
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MLS
Manyetik şerit takibi için sensör
  • Şerit takibi için manyetik hatların algılanması
  • Sapma algılaması: Aynı anda 3 şeride kadar
  • 1 mm çözünürlük, 1 mm tekrarlama doğruluğu
  • CANopen arayüzü
  • Kumanda işaretçilerinin algılanması
  • IP65, IP67, IP68
  • 100 mm ile 1.000 mm arasında ölçüm mesafeli çeşitler
  • Entegre atalet ölçüm ünitesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi GLS6
Belirgin şekilde daha fazlasıyla kılavuz çizgi yer tespiti
  • 70 mm ila 500 mm arasındaki değişken okuma mesafeleri için otomatik odak
  • Data matris ve QR kodların güvenilir şekilde okunması
  • Döndürülebilir erkek konnektör üniteli küçük gövde
  • Montaj sırasında hizalama yardımı olarak entegre açı ölçümü
  • Parametre yedekleme için MicroSD hafıza kartı
  • Ortam ışığına karşı son derece yüksek duyarsızlık
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı