Iletisim
Geri bildirim

Integration Solutions

SICK sensör verilerinin farklı sistemlere entegrasyonu için araçlar ve hizmetler

SICK, entegrasyon çözümleri ile SICK sensör verilerinin kontrolörlere, mühendislik araçlarına, HMI’lere, ERP ve MES sistemlerine ve bulut tabanlı hizmetlere entegrasyonu için bir dizi yazılım tabanlı çözüm, araç ve hizmeti kullanıma sunuyor. Bunlar, sensörlerimizin verilerine hızlı ve kolay bir erişime olanak sağlıyor, programlamayı kolaylaştırıyor veya tamamen gereksiz kılıyor ve bu sayede; geliştirme, mühendislik ve devreye alma sürelerinin kısalmasını sağlıyor.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
HIPERFACE-DSL® arayüzü ile tahrik sistemleri için yazılım çözümleri
  • Xilinx, Altera ve Lattice FPGA’ları için uygundur
  • SIL 3’e kadar güvenli motor-feedback arayüzü
  • EMIFA, SPI ya da müşteriye özgü arayüzler üzerinden FPGA bağlantısı
  • Güvenli ve güvenli olmayan yazılım versiyonları mevcut
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Giriş ve sürüş yetkisinin merkezi olmayan yönetimi için yazılım
  • Kopya korumalı MicroSD hafıza kartı üzerinden doğrudan RFU62x ve RFU63x içinde kurulu
  • 1000 transpondere kadar yönetim
  • RFID yazma-/okuma cihazı RFU62x veya RFU63x üzerine merkezi olmayan veri tabanı
  • Kişilerin giriş yetkisinin ve araçların sürüş yetkisinin merkezi olmayan yönetimi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FieldEcho®
IO-Link verilerinin daha iyi erişilebilirliği ve şeffaflığı için yazılım aracı
  • Bir tesisteki tüm IO-Link cihazlarının parametrelenmesi ve denetlenmesi için uygundur
  • IO-Link cihaz verilerine platformdan bağımsız erişim
  • PLC ile iletişim için TCP/IP istemcisi veya T bağlantısı
  • IO-Link cihazlarını otomatik algılama
  • IODDfinder arayüzü
  • Sunucu ve istemci ağda dağıtılmış olabilir
  • Tarayıcı veya İnsan-İnsan arayüzü ile erişim entegre edilmiştir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı