Iletisim
Geri bildirim

Minyatür fotoseller
W8

WTB8-P2131
6033207
Talep üzerine temin edilebilir
Teslimat kapsamında bulunur: BEF-W100-A (1)
Adet
Copy shortlink
    • Özellikler
      Sensör/ Algılama prensibiCisimden yansımalı sensör, Arka fon bastırma
      Boyutlar ( G x Y x D)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Gövde şekli (ışık çıkışı)Dört köşeli form
      Maksimum algılama mesafesi30 mm ... 300 mm 1)
      Algılama mesafesi40 mm ... 300 mm 1)
      Işık türüGörünebilir kırmızı ışık
      Işık kaynağıLED 2)
      Işık demet çapı (mesafe)Ø 20 mm (300 mm)
      Dalga uzunluğu650 nm
      AyarlamaPotansiyometre, 4 tur
      • 1) %90 yansıtma oranlı algılama malzemesi (standart-beyaza göre, DIN 5033).
      • 2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
    • Mekanik/Elektrik
      Besleme Gerilimi10 V DC ... 30 V DC 1)
      Sinyal taşıma± 10 % 2)
      Akım tüketimi30 mA 3)
      Anahtarlama çıkışıPNP
      Anahtarlama tipiAydınlık/karanlık ile anahtarlama
      Devre değiştirme türü seçilebilirAydınlık/karanlık şalteri ile seçilebilir
      Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOWYakl. UV - 1,8 V / 0 V
      Çıkış akımı Imax.≤ 100 mA
      Tepki süresi≤ 0,5 ms 4)
      Anahtarlama frekansı1.000 Hz 5)
      Bağlantı tipi3 pinli M8 erkek konnektör
      Koruma devreleri

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      Ağırlık10 g
      Gövde malzemesiPlastik, ABS
      Malzeme, optikPlastik, PMMA
      Koruma sınıfıIP67
      Teslimat KapsamıBEF-W100-A paslanmaz çelik montaj braketi (1.4301/304)
      Çalışma ortamı sıcaklığı–25 °C ... +55 °C
      Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +70 °C
      • 1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
      • 2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
      • 3) Yüksüz.
      • 4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
      • 5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
      • 6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
      • 7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
      • 8) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
    • Emniyet tekniği parametreleri
      MTTFD1.568 yıl
      DCavg0%
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Teknik çizimler

    WTB8-P2131
    Bağlantı şeması Cd-045
    WTB8-P2131
    Karakteristik eğri WTB8, 300 mm
    WTB8-P2131
    Algılama mesafesi diyagramı WTB8, 300 mm
    WTB8-P2131
    Ayar olanakları WTB8
    WTB8-P2131
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı