Waldkirch / Düsseldorf, Şubat 2024 - Hepsi bir arada - hepsi için bir tane: Yeni W10 cisimden yansımalı sensör ile SICK, otomasyon teknolojisindeki çok çeşitli algılama görevlerini her zamankinden daha evrensel bir şekilde çözmek için kullanılabilecek bir sensör sunuyor. Sensör serisi, çalışma mesafeleri ve montaj seçenekleri bakımından farklılık gösteren sadece dört varyanttan oluşmaktadır. Bu, alışılagelmiş tip çeşitliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Sınıf 1 lazer ışık kaynağı, hassas alıcı değerlendirme hattı ile birlikte, yüksek tekrarlama doğruluğuna sahip hassas algılama sonuçları sunar. Bu tip bir sensörde ilk kez bir dokunmatik ekran arayüzü gerçekleştirilmiştir, bu da W10'un kullanımının sezgisel kullanım kolaylığı ve yenilikçi kullanıcı deneyimi için zorlu gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir. Uygulamaya göre optimize edilmiş üç çalışma modu, gerektiğinde ön fon veya arka fon bastırma olarak ekran üzerinden kolayca etkinleştirilebilir. Buna ek olarak, duruma bağlı öğretme seçenekleri W10'un bireysel uygulama senaryolarına uygun şekilde özelleştirilmesine olanak tanır. IP69k korumalı paslanmaz çelik gövde, zorlu çevre koşullarında kullanıldığında bile sensörü korur. IO-Link işlevi sayesinde ışık tarayıcı, uzaktan yapılandırma ve kaydedilen sensör verilerinin mevcut bir otomasyon ağına verimli bir şekilde entegre edilmesi seçeneğini sunar.
W10, uygulama tasarımında çok yönlülük ve yüksek derecede esnekliği temsil eder. Bu, çok sayıda endüstriyel sektörde ve inovasyon sektöründe, özellikle fabrika ve lojistik otomasyon uygulamalarında, örneğin parlaklık, renk veya yapısal olarak farklı veya zorlu yüzey özelliklerine sahip nesnelerin sağlam ve güvenilir bir şekilde algılanmasında cisimden yansımalı sensör için geniş bir uygulama yelpazesinin önünü açar.
Dokunmatik ekran aracılığıyla sezgisel kullanıcı deneyimine sahip dünyanın ilk lazer üçgenleme cisimden yansımalı sensörü
W10; kayar anahtarlar, potansiyometreler, döner düğmeler gibi ayar elemanları olmadan da çalışabilir. Bu olanak, W10‘u türünün ilk örneği yapan dokunmatik ekran sayesinde mümkün olmaktadır. Hız, standart veya hassas çalışma modlarından, ön plan veya arka fon bastırma, bireysel öğretme ayarları, önceden yapılandırılmış parametreler ve sınır değerlerine kadar, operatör her şeyi sezgisel olarak seçebilir, çağırabilir, ayarlayabilir ve kaydedebilir. W10'un özel bir güvenlik özelliği olan ekran kilidi, ayarları üçüncü şahısların erişimine veya istenmeyen değişikliklere karşı güvenli bir şekilde korur. Cihaz üzerinde çalışmaya alternatif olarak W10, IO-Link üzerinden de kolayca ayarlanabilir ve bu arayüz üzerinden de iletişim kurabilir. W10, anahtarlama sinyallerinin çıkışı için iki dijital çıkışa sahiptir.
Kısa ve uzun mesafelerde hassas lazer üçgenleme sayesinde güvenilir algılama
W10, odaklanmış ışık hüzmesi bir nesne üzerinde yalnızca küçük bir ışık noktası oluşturan yüksek hassasiyetli sınıf 1 lazer ışık kaynağını hızlı ve hassas bir alıcı değerlendirme hattıyla birleştirir. Bu güçlü teknoloji sayesinde, cisimden yansımalı sensör hem 25 mm ila 400 mm arasındaki çalışma mesafelerine sahip kısa mesafeli versiyonda hem de 25 mm ila 700 mm arasındaki mesafelere sahip uzun mesafeli versiyonda yüksek tekrarlama hassasiyetiyle çok hassas algılama sonuçları elde eder. Bu, nesnelerin ve konumların hassas bir şekilde algılanması için idealdir. Hız modunda tepki süresi 1,8 ms olması sayesinde yüksek makine hızlarında dahi güvenilir anahtarlama davranışını garanti eder.
Öğretme seçeneği, hibrit ve sağlam tasarımı sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Özel uygulamalar için geliştirilmiş dinamik algoritmalar kullanan W10, yüksek düzeyde güvenilirlik ve iyi tekrarlama doğruluğu elde eder. Lazer tarayıcı, özel ayarlamalar için bireysel öğretme seçenekleri sunar. Belirli bir mesafedeki nesneleri algılayan olağan 1 noktalı öğretime ek olarak, 2 noktalı öğretme farklı yükseklikteki nesnelerin algılanmasını sağlar. Manuel mod, öğretme seçeneklerini genişletir ve daha da fazla esneklik sunar. W10'un hem kısa mesafeli hem de uzun mesafeli versiyonları iki gövde varyantında mevcuttur: biri 1 inçlik bir delikle standart montaj için ve diğeri öndeki M18 dişi veya yan taraftaki 1 inçlik delik aracılığıyla hibrit montaj için. W10, her biri çalışma durumunu gösteren iki renkli LED'e sahip sadece iki versiyonuyla yüksek derecede montaj esnekliği sunar. Bu da onu en yaygın kurulum durumları için uygun hale getirir. IP69k koruma sınıfına sahip paslanmaz çelik gövde, tüm W10'ları zorlu çalışma ortamlarına, agresif ortamlara veya sık temizlik döngülerine dayanabilen son derece sağlam cihazlar haline getirir. Bu, çalışma sırasında maksimum kullanılabilirlik sağlar ve uygulamada uzun duruş sürelerini önler.
SICK, endüstriyel uygulamalara yönelik sensör tabanlı uygulamalar için dünyanın önde gelen çözüm sağlayıcılarından biridir. 1946 yılında Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick tarafından kurulan ve merkezi Freiburg yakınlarındaki Waldkirch in Breisgau'da bulunan şirket, teknoloji ve pazar liderlerinden biri olup, 50'den fazla yan kuruluşu ve holdinginin yanı sıra çok sayıda temsilciliğiyle dünya çapında faaliyet göstermektedir. SICK dünya çapında yaklaşık 12.000 kişiyi istihdam etmektedir ve 2022 mali yılında yaklaşık 2,2 milyar Euro konsolide satış gerçekleştirmiştir. SICK hakkında daha fazla bilgiye www.sick.com adresinden ulaşabilirsiniz.