MORE THAN A VISION

Denetim çözümlerimiz.

Gerçekliği güvenli ve güvenilir şekilde belirlemek için, endüstriyel alanda sadece vizyondan fazlası gerekir. SICK ile tercih sizin. Çok sayıda boyut, bir felsefe: Müşteri ihtiyaçlarınız ilk sırada yer alır. En dinamik ve zorlu görevlerde dahi SICK, vizyonunuza ulaşmanız konusunda sizi destekler.

Geniş 2B ve 3B görüntü işleme sensörleri yelpazemiz, görüntü işleme teknolojisi alanındaki on yıllara dayanan inovasyon liderliğini temel alır ve dünya genelinde konumlama, belirleme, denetim ve kalite kontrolü alanlarında geleceğe dönük çözümler sunar - veya tümü aynı anda. Teknoloji uzmanlarımız dünya genelinde hemen yanınızda, faaliyet gösterdiğiniz sanayi alanındadır. SICK görüntü işleme sensörleri, dünyanızı gerçekte olduğu gibi belirler.

Her uygulamada, optimum teknoloji sorusu gündeme gelir. SICK; kompakt, kolay entegre edilebilen sensörlerden yapılandırılabilen bağımsız çözümlere ve en yüksek gereklilikler için esnek şekilde programlanabilen yüksek hızlı kameralara kadar geniş bir görüntü işleme portföyü sunar.

 

 

 

Programlanabilen görüntü işleme çözümlerinin uygulanması sırasındaki karmaşıklığı, maliyetleri ve riskleri asgariye indirgemek için, SICK AppSpace üzerinden, kapsamlı HALCON görüntü işleme kütüphanesi üzerindeki ince ayrıntısına kadar düşünülmüş SICK'e özel fonksiyonlara erişilebilir.

 

 

Sensor Integration Machine

Sensor Integration Machine (SIM), endüstri 4.0 için yatay entegrasyonu hazırlar. Bu sayede, kendini ispatlamış bileşenlerden; bir adım önde olmak için kalite kontrol, takip ve izleme, nesne verilerini belirleme ve öngörülü bakım gibi mükemmel şekilde adapte edilmiş, endüstri 4.0 görevleri için uygun olan yeni çözümler elde edilir.

Sensor Integration Machine (SIM) konusunda daha fazla bilgi edinin