Sürdürülebilir ekonomi ve stabil gelirler için kalite güvencesi önkoşuldur. Kalite güvencesi; hem malzeme yönetimini, hem de fonksiyon kontrolü ile makine ve üretim denetimini içerir. Bu sayede, depo stokları azalır ve tur süreleri kısalır. Proses denetimi ve kalite güvencesine yönelik sensör çözümleri, kalite değişikliklerindeki ve ürün değişimlerindeki bağımsız adaptasyonlarla esnekliği arttırır. Bu sayede, kaynakların verimli şekilde kullanılmasını, daha az fire oluşmasını ve çıkış adetlerinin artmasını sağlarlar.
Tek başına vizyondan daha fazlası
Gerçekliği güvenli ve güvenilir şekilde belirlemek için, endüstriyel alanda tek bir vizyondan fazlası gerekir. Bu nedenle SICK; kompakt, kolay entegre edilebilen cihazlardan, yapılandırılabilen bağımsız çözümlere ve en yüksek gereklilikler için esnek şekilde programlanabilen yüksek hızlı kameralara kadar geniş bir görüntü işleme yelpazesi sunuyor. SICK’in gelişmiş kendi bileşenleri ve çeşitli görüntü işleme kütüphanelerinin entegre edilebilen fonksiyonlarından, Endüstri 4.0 bağlamında görevler için uygun olan ve mükemmel şekilde uyarlanmış yeni çözümler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında, örn. kalite kontrolü, takip ve izleme, nesne verileri tespiti ve öngörülü bakım sayılabilir.