Ağ bağlantılı fabrikadaki insan-robot birlikteliği

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

İnsan ve robot, akıllı fabrikada daha sıkı işbirliği içine giriyor. Modern iş paylaşımı bağlamında, SICK sensörleri, çalışmaları sırasında robotları destekliyor ve endüstriyel ortamdaki görevleri yerine getirirken onların gözü oluyor. İnsan ve makine arasındaki daha güçlü etkileşim, mutlak güvenli ve yüksek oranda esnek tepki verebilen güvenlik çözümlerini gerektirir.

İşbirliği ve aynı anda var olmaktan, gerçek birliktelik doğmalıdır. Akıllı fabrika, robotlar ve insanlar arasında sıkı bir etkileşim olmasını gerektirir. Ortak çalışmaya dayalı bu senaryolarda robotun gücü, hızı, hareket yolları ve iş parçasının kendisi, çalışan için çeşitli tehlikeler oluşturur. Bu tehlikeler, bütünleşik koruma önlemleriyle veya ek önlemler uygulanarak sınırlanmalıdır.

Esnek güvenlik

Güvenlik sensörleri daha bu günden güncel makine prosesine uygun şekilde adapte edilebiliyor. Akıllı algoritmalar, örn. sürece katılan kişinin hareketine bağlı olarak sürekli bir makine tepkisine kadar dijital anahtarlamalı güvenlik tekniğinin geri dönüşüne olanak sağlıyor. Bu sayede, çalışanın yaklaşması makinenin duruşa geçmesi yerine, çalışma hızının uygun şekilde düşürülmesine veya hareket yönlerinin güvenli kontrol edilmesine neden olur.

Safe Motion, harekete geçti

“Safe Motion”, şu an için mevcut olan en iyi teknolojidir. İnsanların güvenliğini her zaman garanti eder ve buna rağmen üretimin kesilmesi gerekmez. Sonuç: Belirgin şekilde daha kısa durma süreleri ve daha az güvenli duruşlar, çevrim sürelerinin kısalması ve makinelerin ve tesislerin verimliliği ve uygunluluğunun artması.

İnsan-Makine birlikteliği (MRK) alanında fonksiyonel güvenlik

İnsan ve makine daha sıkı ve buna rağmen daha güvenli işbirliği yaparken, modern üretim sistemlerindeki fonksiyonel güvenlik, daha fazla esnekliğe yönelik önemli bir adım hâline geliyor. İnsan ve robotun aynı çalışma alanını paylaştığı ve burada aynı anda çalıştığı tam birlikteliğe giden yolda, aynı anda mevcut olma veya işbirliğine yönelik çözümler de var. SICK, bu konuda 70 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi temelinde kapsamlı bir güvenlik çözümleri portföyüne sahip.

Portföyümüzdeki güvenlik uzmanlığı

Örn. eşlik eden yazılımla birlikte programlanabilen güvenlik kontrolörü, kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü ile kombinasyon halinde de çok sayıda tehlikeli noktanın aynı anda korunmasını sağlar. Yeni nesil güvenli lazer alan tarayıcılar; tehlikeli alanları, erişim noktalarını ve tehlikeli noktaları tamamen güvenli bir şekilde korur. Güçlü güvenli ışık bariyerleri, kompakt muting alternatifi olarak, ilave sensörlere gerek olmadan da tehlikeli nokta ve alanların emniyete alınması için uygundur. SICK, güvenlik cihazlarının uygunluğunu en üst seviyeye yükseltilir ve ürünleriyle makinelerin ve tesislerin durma süreleri en aza indirger.

Ürün seçimi

Güvenli ışık bariyerleri
Güvenliğe odaklandığımız için
deTec
Güvenlik kontrolörü
Yazılımla programlanabilir güvenlik kontrolörü
Flexi Soft
Güvenlik sistemleri
Güvenli verimlilik için açık erişim
Safe Robotics Area Protection

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza sorun

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin