Safe Robotics

Robot teknolojileri için sensör çözümleri

İnsan ile robot arasında göz seviyesindeki sıkı ve aynı anda güvenli işbirliği; yüksek verimlilik, artan verim ve iyileştirilmiş bir ergonominin önkoşuludur. Bu sırada, güvenlik tekniği anahtar bir rol üstlenir. SICK’in kapsamlı güvenlik çözümleri portföyü, insanın robot sistemine engellenmeden ve güvenli şekilde müdahale etmesine olanak sağlar ve üretimdeki durma sürelerini kısaltır. Bu özellik; akıllı, sağlam ve güvenilir sensörlerin ve güvenli sistemlerin yardımıyla çevrenin adaptif şekilde algılanması yoluyla realize edilebilir. İlk danışmanlık, devreye alma ve bakımdan eğitim ve öğretimi içeren geniş bir servis hizmeti teklifiyle birlikte müşteri taleplerine uygun, bireysel Safe Robotics çözümleri elde edilir.

Robot sistemlerinde güvenlik ve verimlilik – Avantajlarınız

• Güvenlik çözümü uzmanlarının sunduğu, tek elden geniş ürün portföyü

• Kendi robot uygulamanıza özel güvenlik sistemleri ve güvenlik çözümleri

• Servis hizmetleri teklifi: İlk danışmanlık, devreye alma, bakımdan eğitim ve öğretime kadar.

• Uzmanlarımız, makine güvenliğine yönelik dünya genelinde geçerli normlar ve direktifler konusunda en yüksek düzeyde bilgiye sahiptir ve bu normların daha da geliştirilmesi için dünya genelindeki kurullara aktif olarak çalışmaktadır.

• Yerel SICK güvenlik uzmanları tarafından dünya genelinde destek

Safe Robotics uygulamaları

Güvenli sekans denetimi

Güvenli b,r sekans denetimi, İnsan-Robot etkileşimi için esnek çözümlere olanak sağlar. Robot hızı adapte edilir, tesisinizin verimliliği artar.

Paletleme

SICK’in güvenlik çözümleri, kompakt ve güvenli bir paletleme uygulamasına olanak sağlar. Prosesi durdurmada palete erişim gerçekleşebilir. Bu sayede, üretiminiz en yüksek performansla devam eder. 

Yükleme ve boşaltma

Safe Robotics Area Protection, robotun tehlikeli alanına kısıtlamasız ve güvenli bir erişime olanak sağlar. Sistem, güvenli bir İnsan-Robot işbirliği sağlar ve aynı anda makine durma sürelerini azaltır.

Tüm sektörlerde ve endüstrilerde uzmanlar

Otomotiv ve parça tedarikçileri

Safe robotics image

Navigasyon sistemlerinin son kontrolünde güvenli robot platformu

Elektronik

Safe robotics image

Proses robotlarının zincirlenmesi

Tüketim malları

Takım tezgahları

Save Robotics image

İşbirliği yapılan robot uygulamalarında güvenlik

Safe Robotics ürünlerimiz ve çözümlerimiz

Artımsal enkoder
Güvenli, kolay, esnek: Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder
DFS60S Pro
Güvenli lazer alan tarayıcılar
Kazançlı ve aynı zamanda güvenilir
S300 Mini Standard
SICK'in en küçük güvenli lazer alan tarayıcısı – son derece sağlam ve yüksek oranda esnek
nanoScan3
Sağlam güvenli lazer alan tarayıcı – olağanüstü akıllı
microScan3
Güvenli ışık bariyerleri
Güvenliğe odaklandığımız için
deTec
Güvenlik kontrolörü
Yazılımla programlanabilir güvenlik kontrolörü
Flexi Soft
Verimli ve kullanımı kolay güvenlik kontrolörü
Flexi Classic
Güvenlik sistemleri
Güvenli verimlilik için açık erişim
Safe Robotics Area Protection
Güvenlik sviçleri
Temassız kapı denetimi için kompakt manyetik güvenlik svici
RE2
Manipülasyon korumalı kapı denetimi için küçük RFID güvenlik svici
STR1
Proses koruması için manyetik kilitli RFID güvenlik svici
MLP1

Komple güvenlik çözümleri – Tek elden planlama, geliştirme ve uygulama

• Robot uygulamanızın güvenlik risklerini biliyor musunuz?

• Bir risk değerlendirmesi yaptınız mı ve artık risklerin asgariye indirgenmesi için uygun önlemleri bulmanız ve hayata geçirmeniz mi gerekiyor? 

• Robot uygulaması ile ilgili direktifleri ve normları (örn. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2) biliyor musunuz? 
• Robot uygulamanız için direktiflerin ve normların hayata geçirilmesi konusunda desteğe ihtiyacınız var mı? 
• Uygulamanızdaki insan ile robot arasındaki etkileşim, bir İnsan-Robot işbirliğine yönelik yüksek güvenlik gereklilikleri ve doğrulamanın uygulanmasını gerektirecek kadar sıkı mı? 
 
Services image
Services image

Sertifikalı güvenlik uzmanlarımız tüm bu sorular hakkında en iyi bilgiye sahiptir. Uzmanlarımız, bireysel gerekliliklerinize özel olarak konsept aşamasından kabul anına kadar hızlı ve verimli şekilde projelerinizi hayata geçirir. SICK’te; en modern teknik güvenlik cihazlarını, ilgili servis hizmetlerini ve profesyonel proje yönetimini tek elden alırsınız.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza sorun

Lider robot üreticileri için özel çözümler

Kendi robotunuz için uygun sensör çözümünü bulun

İnsan-Makine işbirliği alanında fonksiyonel güvenlik

Daha fazlasını öğrenin