HIPERFACE DSL® ile teknoloji lideri SICK firması tam dijital bir protokol sunar, burada frekans konvertörü ve Motor-Feedback sistemi arasında minimum düzeyde bağlantı kablosu kullanılır.
- % 50 daha düşük bağlantı maliyeti ve kablo varyansı
- Uzaktan diyagnoz ve koruyucu bakım olanağı
- Yeni boyutlarda sistem performansı
- SIL3-kabiliyetli
Teknoloji lideri SICK, HIPERFACE DSL® ile frekans inverterleri ve Motor-Feedback sistemi arasındaki bağlantı kablosu sayısını asgariye indiren salt dijital bir protokol sunuyor. – The one cable technology!
HIPERFACE DSL® – Avantajlarınız
HIPERFACE DSL® tek kablo teknolojisi maliyet tasarrufu sağlar, daha az yere ihtiyaç duyar, uygulanması kolaydır ve aynı zamanda maksimum ölçüde yatırım ve makine güvenliği sağlar. Protokol yedekli olarak tasarlanmıştır ve bu sayede örn. güvenli sınırlandırılmış hız (SLS) gibi fonksiyonel güvenlik fonksiyonlarının kolayca realize edilmesine olanak sağlar.
Motor-Feedback bağlantı soketinin kaldırılması sayesinde, motor tarafında tasarım serbestlikleri elde edilir (küçük servo motorlarda son derece önemli bir özellik). Elektronik tip etiketi, kullanım histogramı ve ek ölçüm değerlerinin (sıcaklık ve titreşim) aktarılması gibi ek fonksiyonlar sayesinde, HIPERFACE DSL® arayüzü, SICK’in Motor-Feedback sistemleri ile her servo motoru Endüstri 4.0 uygulamaları için bir veri kaynağına dönüştürür.
Our HIPERFACE DSL® products
Tutorial: Handling "HIPERFACE DSL® Encoder Browser"
SICK akıllı motor sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür.