Birden çok şerit üzerinden temassız dingil sayımı
Elektronik ücretli geçiş sistemlerinde, kat edilen ücretli yolun yanında, ücretlendirme için ölçülmesi gereken araç türü de belirleyici bir faktördür. Araç türü, farklı kriterler aracılığıyla belirlenebilir: Araç büyüklüğü ve araç profilinin yanında, araç sınıflarının doğru şekilde tespiti ve bununla birlikte uygun ücretlendirme için dingil sayısı güvenilir bir büyüklüktür.
Dingil sayacı, SICK’in TICx02 ve Free Flow Profiler araç profil sistemleri için geliştirilen bir ek modüldür ve bu görev için mükemmel şekilde uygundur. Çok şeritli yollarda ve serbest trafik akışında da araç dingillerinin hassas şekilde algılanmasına ve sayılmasına olanak sağlar. Akıllı bir yazılımla donatılan dingil sayacı, kaydedilen araçların görüntülerini Deep Learning algoritmaları temelinde işler. Bu sırada, dingiller kapsamlı şekilde öğrenilen görüntü verileriyle tanımlanır ve sayılır. Modülün donanımı, bir kamera ve bir kontrolörden oluşur. Şerit sayısına bağlı olarak ilave kameralar eklenebilir. Dingil sayacı, bu sayede SICK araç profil sistemlerinin fonksiyonlarını optimum şekilde genişletir. Bu fonksiyon genişletmesi sayesinde, çok sayıda geçiş ücreti tespit uygulaması realize edilebilir.
Dingil sayacı: Kompakt bir modülün avantajları
Kurulum ve çalışma
Yolun üzerine montajla birden çok şerit üzerinde dingil algılaması
- Dingil pozisyonu ve sayısını algılama
- Esnek montaj – yolun yanına veya üstüne
- Temassız algılama sayesinde yol kaplamasına montaja gerek kalmaz
- Yüksek montaj konumu sayesinde düşük kirlenme ve vandalizme karşı koruma
Web arayüzü sayesinde kolay devreye alma ve kullanım
- Tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü, konforlu bir uzaktan bakıma olanak sağlar
Kolay ve uygun maliyetli donanım ekleme
- Dingil sayacı, SICK’in mevcut araç profil sistemleriyle birlikte temin edilebilir veya sonradan eklenebilir
Performans ve uygunluk
Deep Learning temelinde yüksek algılama oranı
- % 97’nin üzerinde sayma hassasiyeti
- Saatte 180 km’ye kadar sürüş hızları
- Dikme yöntemiyle, yani birden çok tek görüntünün bir toplu görüntüde birleştirilmesi sayesinde ekstra uzun araçları da algılama
- Opsiyonel olarak, her şeritte yedek çözüm şeklinde ikinci kamera
Güçlü kamera sayesinde yüksek oranda uygunluk
- Günün her saati kullanıma hazır
- Gece modu için entegre kızılötesi aydınlatma
Yol ve raylar üzerinde güvenliği iyileştirin. SICK araç profil sistemleri, araçları 3B olarak ölçer, algılar, sınıflandırır, sayar ve test ederler.