Iletisim
Geri bildirim

Hacimsel debi ölçüm cihazları

SICK tarafından üretilen debi ölçüm cihazları standartları belirliyor

FLOWSIC100, endüstriyel tesislerde sürekli debi ölçümü için tasarlanmıştır. Güncel Avrupa normlarını karşılamaktadır ve EPA standartlarıyla uyumludur. Sapma yapmayan ölçüm prensibi ve yüksek kaliteli bileşenlerine ek olarak, cihaz minimum bakım gereksinimi duyar. Ayrıca ıslak gazlar, agresif gazlar, yüksek sıcaklıklar ve yüksek toz miktarları için de uygundur.

Otomobil endüstrisinde, yüksek sıcaklıkta egzoz gazı ölçümü için FLOWSIC150 Carflow benzersizdir.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi FLOWSIC150 Carflow
Taşıt ve motor kontrol banklarında 600°C'ye kadar egzoz gazı debisi ölçümü
  • Gerçek zamanlı ultrasonik gaz akış ölçümü
  • Basınç, sıcaklık ve gaz kompozisyonundan bağımsız
  • Mükemmel ölçüm hassasiyeti
  • 600°C sıcaklığa kadar çıkabilen emisyon gazları ile kullanılabilir
  • İşlem görmemiş egzoz gazında doğrudan ölçüm
  • Isıtmalı numune hattı
  • Düşük egzoz gazı karşıt basıncı
  • Az yer kaplayan, mobil, esnek ve uyumlu bağlantı seçenekleri
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC100
Sürekli emisyon ölçümü için debi ölçüm cihazları
  • Dayanıklı titanyum sensörlerle uzun kullanım ömrü
  • Agresif gazlarda kullanım için korozyona dayanıklı malzeme (opsiyonel)
  • H, M ve S versiyonları ile kanal çapına göre belirlenecek entegre ölçüm
  • Maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan, kanala tek taraflı takılan PR prob versiyonları
  • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı