Iletisim
Geri bildirim

Gaz sayacı

SICK’ten ultrasonik gaz sayacı – kendini kanıtlamış kalite

Her gün büyük boru hatları üzerinden üretim yerlerinden şehir tesisleri ve endüstriyel tüketicilere büyük miktarlarda doğal gaz akışı olur. Bu yüzden çoğu kez mal sahibinin gazı değişir ve hesaplamalar için tam olarak ölçülmelidir. SICK’in ürün portföyü yağ ve gaz endüstrisi için yasal kontrolü ve yasal olmayan ultrasonik gaz sayacı gaz sayacı kontrolü yapar. Bu yüzden farklı uygulamalar için SICK her defasında uygun çözümler sunar: Gaz üretiminden gaz dağıtımına kadar. Tüm cihazlar yüksek bir ölçüm hassasiyeti ve güvenilirlik sayesinde ölçüm yapar.

Filtreleme ölçütü:

5 arama sonucu:

Result 1 - 5 out of 5

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Kullanıcı dostu ürün ailesi
  • Basınç ve sıcaklık etkilerinin otomatik olarak düzeltilmesi
  • Tüm çalışma koşullarında kullanılabilir
  • Güvenli yedekli işletim için PowerIn Technology™
  • I-diagnostics™ ile akıllı uygulama teşhisi
  • Connect-and-go aracılığıyla akış bilgisayarı ile genişletilebilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC500
Doğal gaz dağıtımında ayarlanabilir ölçüm
  • En modern teknoloji: Ultrasonik
  • Teşhis ve sürekli fonksiyon kontrolü
  • Hareketli parça içermediğinden sağlam ve güvenilir
  • Değiştirilebilir kartuşlar
  • Düz boru mesafesi gerektirmez
  • Aşırı yük güvenliği sağlanmıştır
  • Opsiyonel olarak entegre akış bilgisayarı/veri kaydı özelliği
  • Pil veya Intrinsically-safe besleme seçeneği
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC300
Hizmet içi gaz akış ölçümü ve proses denetimi
  • Denenmiş kalite bileşenleri
  • Modüler konsept sayesinde esnek kurulum
  • Basınç kaybı olmadan temassız ultrasonik teknoloji
  • Ölçüm mesafesi süresi daha büyük 100: 1
  • Basınç altında sensörler değişebilir
  • Salınım ve basınç düzenleyicinin gürültüsüne karşı düşük hassasiyet
  • Uzaktan kontrol edilebilir tip (maks. 15 m)
  • Otomatik teşhis ile çift yönlü ölçüm
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC600
Yasal kontrolü olan trafik ve proses kullanımları gaz sayacı
  • Yüksek oranda verimli ultrasonik sensörler – 280 °C gaz sıcaklıklarına ve 450 barg gaz basınçlarına kadar
  • Doğrudan yol düzeni
  • Akıllıca elle teşhis
  • Kompakt ve sağlam yapı formu
  • Entegre kayıt defteri ve veri yazıcı
  • Daha geniş ölçüm mesafesi 1:120
  • Çift yönlü ölçüm
  • Düşük enerji tüketimi: < 1 W
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC30
Gaz sevkinde ölçüm görevleri için çok yönlü ultrasonik gaz sayacı
  • Güvenilir ve kesintisiz ölçüm
  • Hava geçirmez şekilde kapalı titan sensörler
  • Kontak besleme ve dijital HART® arayüzü ile 2 kablo konsepti
  • Ölçüm mesafesi süresi 80:1
  • ANSI Class 150 kaynak dikişi olmadan siyah çelik sayaç gövdesi
  • İçten yönlendirilmiş kablolarla sağlam sayaç dizaynı
  • Akıllı sayaç diyagnozları
  • Entegre sıcaklık sensörü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 5 out of 5

Yukarı