Iletisim
Geri bildirim

Debi ölçüm cihazı

SICK’in gaz hacimsel akış ölçümü — tüm koşullar altında güvenilir

SICK’in debi ölçüm cihazı, doğalgaz sektöründeki ve petrokimya alanında gazların akış ölçümü için hizmet sunar. Cihaz, bu alanlardaki çok yönlü taleplerde özel biçimde uyarlanır ve farklı gazları güvenilir biçimde ölçer. Cihaz, patlamaya karşı korunmuş alanlarda kullanım için uygundur ve entegre algoritmalar üzerinde tesislerdeki hacimsel akışı hesaplar.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi FLOWSIC100 Flare
Yanıcı gaz uygulamalarında güvenilir gaz basıncı akış ölçümü
  • Yüksek çözünürlüklü ölçüm ve erken tepki süresi
  • Çok yüksek gaz hızı ve 280 °C’ye kadar gaz sıcaklıkları için yenilikçi sensör tasarımı
  • Atmosferik basınçta bile optimum sinyal yönetimi
  • Kontrol ünitesini 1.000 m uzaklığa kadar kurabilirsiniz
  • Tek ve çoklu konfigürasyon, opt. Başlık versiyonu
  • Tesis standartlarına göre alanda sıfır noktası kontrolü
  • Otomatik elle teşhis / sinyal optimizasyonu için kontrol döngüsü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC100 Process
Proseslerde güvenilir ve tam akış ölçümü
  • Paslanmaz çelik ve titanyumdan yapılmış korozyona dayanıklı dönüştürücü
  • 16 bar’a kadar proses basıncı
  • Patlama tehlikesi olan modeller alan 2’de (ATEX) kullanım için uygundur
  • Hava geçirmez ultrasonik dönüştürücü
  • Prosesi etkilemeden ve neredeyse basınç kaybı olmadan ölçüm
  • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı